操作用インターフェイス
操作用インターフェイスは、人間のオペレーターと機械をつなぐ橋渡しとして、産業オートメーションにおいて重要な役割を果たしている。操作用インターフェイスは、生産ラインにおける制御、監視、相互作用を提供します。ハーティングでは、生産性と安全性を向上させる堅牢で直感的なオペレーターインターフェイスの開発に誇りを持っています。HARTINGコネクタの理想的な補完製品です。
すべてのモデルは盤内取付用に設計されており、2つのサイズがあります。オートメーション、機械、ロボティックス用途に盤のパネルカットアウト直径22.3mm用のサイズ。鉄道用途の直径30.5mm用もございます。産業グレードのインターフェイスだけでなく、信頼性の高い堅牢な操作部品も一社から受け取れるようになりました。
サービスインターフェイス
サービス・インターフェイスは、システムのメンテナンスと診断のためのゲートウェイとして機能します。技術者に重要な情報を提供することで、技術者はアップデートを実施し、不具合を修正し、スムーズな運用を確保することができます。ハーティングのサービスインターフェイスは、堅牢な設計とユーザフレンドリーな機能を組み合わせ、産業オートメーションシステムの効率的なサービス性を保証します。
押ボタン
押しボタンは、さまざまな形状、サイズ、色で提供され、さまざまな用途に適しています。ハーティングの押しボタンは感覚フィードバックを提供し、厳しい環境下でも正確な操作を保証します。プロセスの開始、アラームの作動、パラメータの設定など、当社の押しボタンは信頼性の高い機能を提供します。
セレクタースイッチ
セレクター・スイッチにより、オペレーターは異なるモードや設定を選択できます。これらの人間工学に基づいたスイッチは、操作の柔軟性を高め、機能間のシームレスな移行を可能にします。ハーティング'のセレクタスイッチは長持ちするように作られており、産業環境での磨耗や破損に耐えることができます。直感的な設計により、さまざまな用途で効率的な操作が可能です。
キースイッチ
キースイッチは、ユーザ・インターフェイスのセキュリティをさらに強化します。これらのスイッチは、特定の機能を作動させるために認証キーを必要とし、不正アクセスを防止します。ハーティングのキースイッチは重要な用途に適しています。機械へのアクセス制御であれ、繊細なプロセスの保護であれ、当社のキーロックスイッチはセキュリティを提供します。
パイロットランプボタン
照光式ボタンはビジュアルコミュニケーションにおいて重要な役割を果たす。明るいLEDは、マシンの状態(例えば、運転中、停止中、故障モード)を示します。HARTINGのパイロットライトボタンは、厳しい照明条件下でも視認性を確保します。過酷な環境条件にも耐える堅牢な設計で、状況認識が重要な産業オートメーション・システムに最適です。
緊急停止ボタン
産業環境では安全性が最も重要です。緊急停止ボタンは、危機的な状況において即座にシャットダウンするメカニズムを提供します。ハーティングの堅牢な非常停止ボタンは、必要な時に迅速な対応を可能にします。これらのボタンはアクセスしやすいように配置されており、オペレーターはプロセスを素早く停止して事故を防ぐことができます。
アクセサリ
アクセサリーは操作デバイスを補完し、その機能を向上させます。ケーブルグランドから取付ブラケットまで、ハーティングは包括的なアクセサリーを提供しています。これらのコンポーネントは、シームレスな統合を保証し、オペレータインターフェイスのカスタマイズを可能にします。当社のアクセサリーは、産業環境の過酷な条件に耐え、お客様のオートメーション要件を確実にサポートするように設計されています。
その他のソリューションとリソース
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス