操作用インターフェイス
プッシュボタン、緊急停止スイッチ、操作部品の新シリーズは、デバイスの安全動作と魅力的なデザインを兼ね備えています。人と機械の間を取り持つオペレーターインターフェイスは、最高水準の安全性、直感的な操作性、信頼性を満たさなければなりません。操作部品は、旧har-portシリーズの魅力的な外観を実用的に補完します。
次のような操作/コマンドデバイスをご用意:
ステータスランプ
押しボタン
キースイッチ
セレクタースイッチ
緊急停止スイッチ
すべてのモデルは盤取付用に設計されており、2つのサイズがあります。オートメーション、機械、ロボティックス用途のパネルカットアウト直径22.3mm用のサイズ。鉄道用途の直径30.5mm用もございます。産業グレードのインターフェイスだけでなく、信頼性の高い堅牢な操作部品も一社から受け取れるようになりました。