Connettori della batteria
L'uso sostenibile delle energie rinnovabili può essere raggiunto solo attraverso moduli di accumulo dell'energia che consentano un utilizzo ritardato e in funzione della domanda. L'uso di connettori e cavi pre-testati velocizza l'installazione dei sistemi di accumulo di energia.
L'uso sostenibile delle energie rinnovabili non può essere realizzato senza strutture e/o supporti di stoccaggio, data la volatilità della produzione di elettricità da sole, vento e acqua. I grandi sistemi di accumulo a batteria consentono di disaccoppiare la produzione e il consumo di elettricità verde. Più elettricità da energie rinnovabili può essere immessa in rete in tempi diversi e in linea con la domanda, meno gas dovrà essere convertito in elettricità.
HARTING offre connettori per batterie e gruppi di cavi collaudati pronti per l'uso o personalizzati per diversi requisiti applicativi e ambienti di installazione, come ad esempio:
Requisiti di montaggio
Connettori per batteria unipolari per montaggio frontale
Connettori di aggancio per "accoppiamento cieco" sul retro o interconnessioni di batterie
Prestazioni necessarie
Connettori di potenza dedicati da 120A a 4000A
Connettori modulari per la trasmissione di potenza, segnale, dati e persino aria compressa
Scorciatoie correlate
I connettori modulari consentono l'"accoppiamento cieco".
I connettori per impieghi gravosi possono contribuire alla realizzazione efficiente di centrali elettriche e di sistemi di accumulo di energia o di trasmissione di energia elettrica. Tra i vantaggi dei connettori vi sono le opzioni di sostituzione rapida nei casi di assistenza, ad esempio per le apparecchiature di misura.
Tuttavia, i connettori non sono sempre facili da usare nell'ambiente dei sistemi energetici, soprattutto quando non è possibile una visione diretta o l'accesso è limitato. Per questi ambienti, HARTING ha sviluppato accessori che guidano entrambi i lati di un connettore nella giusta posizione per un accoppiamento "cieco" o "automatico".
I connettori modulari offrono anche la possibilità di combinare diversi connettori in un'unica interfaccia. Ciò consente agli utenti di trasmettere energia da un lato e di raccogliere dati dalle batterie dall'altro. L'elevata flessibilità e la possibilità di futuro sono date dalle infinite possibilità di combinazione con gli oltre 100 moduli di connettori Han-Modular® - lo standard di mercato per i connettori modulari.
Il telaio di aggancio Han-Modular® consente un accoppiamento cieco senza contatto visibile
Connettori per batteria unipolari per montaggio frontale
Il connettore Han® S: il rosso rappresenta il polo positivo e il nero il polo negativo.
Han® S è il primo connettore speciale per batterie ad alta corrente che soddisfa i requisiti UL e per i sistemi di accumulo di energia stazionari. Tra l'altro, soddisfa i requisiti della norma UL 4128 per i connettori in applicazioni di sistemi di batterie elettrochimiche, della norma UL 1973 per le batterie in applicazioni stazionarie, per l'alimentazione di emergenza di veicoli e in applicazioni di metropolitana leggera, e della norma UL 9540 per i sistemi di accumulo di energia e gli accessori.
I contatti per correnti fino a 200 A e 1500 V possono essere alloggiati in questa custodia compatta e flessibile. Le custodie montate a paratia di questa serie possono essere ruotate in modo flessibile di 360 gradi. Il bloccaggio delle custodie maschio e femmina è intuitivo.
Riduzione dei costi operativi con cavi batteria preassemblati e testati
Il vantaggio dei cavi preassemblati è che consentono una messa in funzione iniziale facile e veloce. Un altro vantaggio per il cliente offerto da questa soluzione Plug & Play è l'assenza di costi per utensili, stoccaggio e manodopera, con conseguente riduzione del costo totale dei materiali operativi. I gruppi sono testati al 100% secondo gli elevati standard qualitativi di HARTING.
I cavi sono resistenti alle alte e basse temperature, ai raggi UV, all'ozono e agli acidi.
Armadio di stoccaggio batterie modulare con soluzioni di cablaggio
Industrie e soluzioni
Migliori pratiche
Webseminar
Notizie ed eventi
Engineering Data & Services
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita