Montare, installare, dimenticare: Interfacce durevoli per correnti elevate nelle applicazioni energetiche
Con l'Han® HPR HPTC, HARTING offre interfacce durevoli per la trasmissione di correnti elevate nelle applicazioni energetiche. Il più semplice e sicuro possibile.
La transizione energetica è ben avviata ed è arrivata in tutti i segmenti industriali. Si stanno sviluppando numerose nuove tecnologie che pongono alle aziende la sfida di trasmettere correnti elevate in modo sicuro ed efficiente. Con Han® HPR HPTC, HARTING offre interfacce durevoli per correnti elevate nelle applicazioni energetiche. Il più semplice e sicuro possibile. I connettori della serie sono caratterizzati da un'elevata densità di energia: sono progettati per tensioni di esercizio fino a 3,6 kV/1400A (AC/DC) e sono in grado di resistere a influssi ambientali quali nebbia salina, sporcizia e umidità elevata (IP 68/69). I componenti di interfaccia sono progettati per essere estremamente robusti, in modo che la trasmissione di potenza tra generatori, convertitori e trasformatori rimanga stabile a lungo termine.
Sicurezza attraverso la semplicità
La richiesta di massima sicurezza e semplicità determina l'imballaggio, l'installazione, il funzionamento e lo smontaggio dell'HPTC. Anche l'involucro contribuisce alla semplicità attraverso la pre-strutturazione. Alcune parti sono preassemblate: l'alloggiamento in alluminio e il corpo isolante interno sono già collegati, per cui possono essere installati rapidamente sul campo. L'uso di componenti parzialmente preassemblati aumenta la sicurezza dell'assemblaggio. Non sono necessari utensili speciali.
Installazione notevolmente più veloce
Il tempo necessario per assemblare le interfacce Han® HPR HPTC è circa la metà rispetto a prodotti analoghi. Ciò è dovuto alla particolare semplicità di assemblaggio. Vengono utilizzate solo poche parti e i componenti preassemblati contribuiscono ad aumentare la sicurezza. Sul lato del cavo, un contatto crimpato è inserito in un corpo isolante in tre parti, a prova di contatto. Inoltre, è presente un pressacavo che protegge dalla polvere e dall'umidità. Il pressacavo fa anche parte della schermatura che assorbe le correnti residue e le trasferisce alla custodia.
A questo punto è sufficiente aggiungere il coperchio (compresa la guarnizione), stringere il pressacavo e il gioco è fatto. Non sono necessari restringimenti o nastri, le distanze d'aria e di dispersione sono mantenute in modo sicuro. Non è necessario uno scarico separato della schermatura.
Uno per tutti: il sistema di codifica Han® HPR HPTC
Energia più elevata alla stessa temperatura
L'Han® HPR HPTC si distingue dai connettori delle stesse dimensioni per la sua maggiore densità di energia. Ciò aumenta la flessibilità dell'applicazione. La compatibilità con la flangia sul lato di montaggio è fondamentale per l'applicazione. Sul lato del trasformatore, questo aumenta la capacità di trasporto della corrente da 1250 A a 1400 A rispetto ai connettori convenzionali. L'Han® HPR HPTC trasmette quindi una quantità di energia significativamente maggiore alla stessa temperatura.
I materiali di alta qualità garantiscono una maggiore durata
Le custodie sono in alluminio pressofuso, le superfici in HPR sono verniciate a polvere e i contatti sono argentati. Nel caso del contatto della presa, è presente anche uno speciale elemento di trasferimento nel ricettacolo: due molle avvolgono il perno della presa e assicurano il miglior contatto possibile, anche quando le forze agiscono sul cavo o sulla custodia. Le interfacce HPTC sono resistenti agli urti e alle vibrazioni. I loro contatti sono accuratamente protetti contro le influenze esterne; dopo l'inserimento, il contatto è bloccato in posizione da una slitta nel corpo isolante. Questo supporta meccanicamente la connessione a spina. La custodia, l'isolante e il contatto formano quindi un'unica unità. Le forze esterne agiscono prima sul pressacavo, poi sulla slitta e infine sul contatto. I contatti sono sottoposti solo a un carico minimo.
I vostri vantaggi in sintesi:
La soluzione ben progettata offre un'installazione rapida, facile e sicura
Maggiore durata grazie alle cappe e alle custodie metalliche standard
Han® HPR per ambienti molto difficili (grado di inquinamento PD4 secondo IEC 60664-1, IP 68/69)
Prestazioni di trasmissione più elevate
a parità di temperatura (rispetto a soluzioni analoghe)
Riduzione della complessità:
un unico sistema per applicazioni con cavi schermati e non schermati
Risparmio sui costi
grazie al minimo inventario necessario, basato su un efficiente sistema di codifica