Conoscenza dei connettori della batteria
Cosa sono i connettori della batteria (polo)?
I connettori per batterie sono componenti elettrici che accelerano il collegamento dei moduli di accumulo per formare sistemi di accumulo di energia (ESS) più completi. Se necessario, i collegamenti tra le unità possono anche essere rapidamente scollegati di nuovo. Gli alloggiamenti sono progettati in modo tale che i poli positivi e negativi possano essere distinti in modo affidabile dal colore (ad esempio, rosso/nero, arancione/nero). Le soluzioni in cui gli alloggiamenti possono essere ruotati di 360 gradi quando sono inseriti sono utili per mantenere flessibile il passaggio dei cavi tra le singole batterie nell'armadio di stoccaggio.
Quali tipi di connettori per batteria esistono?
Connettori di batteria angolati per correnti più elevate (da 100 a 450 A circa) che possono essere ruotati di 360 gradi anche quando sono accoppiati
Contatti diritti a vite o a sbarra (spesso in un alloggiamento rotondo) per il collegamento frontale dei moduli di accumulo (tutte le dimensioni)
Morsetti di collegamento alle sbarre per il collegamento posteriore dei moduli di accumulo alle sbarre
Terminali a lama a due poli (shrapnel) per sistemi con corrente ridotta
Come funzionano i connettori per l'accumulo delle batterie?
Con i connettori ad angolo retto più potenti e i contatti a pin dritto nell'alloggiamento aggiuntivo sul lato del dispositivo, i contatti sono progettati per essere sicuri al tatto e hanno un profilo a vite con filettatura M8 per fissarli ai moduli batteria.
Il contatto femmina viene crimpato sul cavo, inserito nel cappuccio, quindi accoppiato con il lato del connettore maschio e bloccato. L'alloggiamento per il terminale positivo può essere rosso, marrone, arancione o di colori misti, mentre la variante per il terminale negativo è solitamente nera o blu. Entrambi i lati sono inoltre codificati meccanicamente per evitare un inserimento errato.
I connettori per il collegamento posteriore dei moduli di accumulo a una barra collettrice facilitano l'integrazione dei moduli di accumulo in sistemi di accumulo di energia più grandi. I connettori codificati a prova di confusione sono adatti per tensioni di sistema CC fino a 1.500 V e devono essere collegati alla barra di alimentazione sul retro delle unità di accumulo.
Chi utilizza i connettori per batteria dove?
I connettori di accumulo a batteria sono adatti per la costruzione di sistemi di accumulo nel contesto di gruppi di continuità per impianti industriali, nonché per un'ampia gamma di applicazioni nella generazione e nell'accumulo di energia rinnovabile: armadi di accumulo di energia, sistemi fotovoltaici, inverter raffreddati ad acqua e molto altro ancora.
I gestori di unità di accumulo più grandi possono utilizzare i loro moduli di accumulo a batteria a partire da un livello di potenza adeguato. Ogni sistema di accumulo modulare o armadio di accumulo contiene un modulo di gestione delle batterie, che deve essere collegato per formare una linea di controllo. Anche in questo caso, è possibile gestire intere stringhe di batterie utilizzando l'alloggiamento montato a paratia che include un contatto busbar. I sistemi di gestione delle batterie decentralizzati trasmettono messaggi di stato al controllore di sistema di livello superiore.
Quali sono i vantaggi dei connettori di accumulo a batteria?
I connettori per batterie sono caratterizzati da un design compatto e da un'elevata capacità di trasporto della corrente.
Connessione rapida: collegamento diretto dei moduli di batteria alla sbarra collettrice del rack (riduce i tempi di installazione/commissione).
Installazione sicura: i connettori per batterie sono sicuri al tatto anche quando non sono accoppiati (non è necessario ricorrere a tecnici altamente qualificati).
Ampia gamma di applicazioni: il design modulare consente diverse correnti nominali.
Sistema a scorrimento con interfaccia integrata: non è necessario alcun cablaggio durante l'installazione
Riduzione dei tempi di manutenzione e riparazione
I connettori più sofisticati possono essere ruotati di 360°, anche in condizioni di accoppiamento*.
*Nota: Questa caratteristica garantisce una flessibilità che può dare buoni frutti. Se una cella di un modulo di accumulo presenta un calo di prestazioni, può essere spenta e sostituita tramite il relativo sistema di gestione. Le interfacce dei moduli vicini vengono messe da parte quando sono bloccate per creare spazio per la sostituzione. Non è necessario interrompere le funzioni di archiviazione dei moduli non interessati.
Che cosa devo considerare al momento della scelta?
I livelli di tensione e di corrente del sistema di accumulo di energia previsto e dei suoi singoli moduli devono essere rispettati.
Per le applicazioni nel settore ferroviario, è necessario garantire la conformità alle norme ferroviarie pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza da urti e vibrazioni (DIN EN 61373). Per le applicazioni nel settore della mobilità elettrica, fare riferimento al punto 5.4.6 della classe V2 della SAE/USCAR-2 per i requisiti relativi a urti e vibrazioni.
Per una sicurezza ottimale dell'operatore, è inoltre essenziale utilizzare solo connettori per batterie con contatti a prova di contatto.