Protezione IP (protezione da contatto, polvere, acqua)
L'alloggiamento, la tenuta e il meccanismo di bloccaggio del connettore proteggono la connessione da influenze esterne come urti meccanici, corpi estranei, umidità, polvere, acqua o altri fluidi come agenti detergenti e refrigeranti, oli, ecc. Il grado di protezione offerto dalla custodia è spiegato nelle norme IEC 60 529 e DIN EN 60 529, che classificano le custodie in base alla protezione da corpi estranei e acqua. La tabella seguente mostra i diversi gradi di protezione.
Prima cifra dell'indice
Protezione dei corpi estranei
Nessuna protezione (contro il contatto accidentale, contro i corpi estranei solidi)
Protezione contro i corpi estranei di grandi dimensioni (Ø > 50 mm), Protezione contro il contatto con qualsiasi area di grandi dimensioni con le mani
Protezione contro i corpi estranei di medie dimensioni (Ø > 12 mm), Protezione contro il contatto con le dita
Protezione contro piccoli corpi estranei solidi (Ø > 2,5 mm), Protezione contro utensili, fili o oggetti simili con Ø > 2,5 mm
Protezione contro i corpi estranei a forma di grana (As 3 comunque Ø > 1 mm)
Protezione contro i depositi nocivi di polvere (Protezione completa contro il contatto, Protezione contro i depositi nocivi di polvere all'interno)
Protezione contro l'ingresso di polvere (Protezione totale contro il contatto. Protezione contro la penetrazione di polvere)
Seconda figura dell'indice
Protezione dall'acqua
Nessuna protezione contro l'acqua
Antigoccia (protezione contro le gocce d'acqua vertical
A prova di gocciolamento (fino a un angolo di 15°)
A prova di spruzzi (protezione contro le gocce d'acqua in diagonale
(fino a un angolo di 60°)
A prova di spruzzi (protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni)
A prova di tubo (protezione contro l'acqua che esce da una bocchetta -
da tutte le direzioni)
A prova di tubo forte (protezione contro l'acqua forte - da un beccuccio -
da tutte le direzioni)
Protetto contro l'immersione temporanea
Protetto dalla pressione dell'acqua
Protetto contro l'acqua delle idropulitrici ad alta pressione / a getto di vapore
Descrizione secondo IEC 60529, IPX9K secondo ISO 20653