Gli alloggiamenti in acciaio inox Han-INOX® proteggono dalla corrosione e dalle sostanze aggressive
La serie di connettori Han-INOX® con custodie in acciaio inox è ora completamente disponibile nel formato Han® B. Le relative custodie e cappe da incasso, con ingresso cavi dall'alto o laterale e con coperchio di protezione, sono disponibili nelle misure da Han® 6 B a 24 B.
L'uso di Han-INOX® è sostenibile: grazie alla durata del materiale della custodia, i connettori sono partner affidabili che resistono a condizioni operative difficili e avverse. Le dimensioni di installazione delle misure consolidate Han® B e Han® 3 A facilitano l'aggiornamento delle installazioni ai connettori industriali più robusti.
Grazie alla piena compatibilità con gli inserti delle serie Han® e Han-Modular®, gli utenti mantengono la necessaria flessibilità, ad esempio per le combinazioni con i moduli macchina esistenti. Han-INOX® è predestinato ad applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande, ad esempio in scenari che coinvolgono macchine per il confezionamento.
Inoltre, i connettori in acciaio inox sono spesso richiesti nel settore energetico. Inoltre, i loro punti di forza sono vantaggiosi negli scenari che coinvolgono le nuove tecnologie di generazione basate sull'idrogeno. La serie offre anche soluzioni eleganti per il trasferimento di macchine di grandi dimensioni da ambienti industriali “tipici” a condizioni ambientali più severe ed esigenti.
Cappa e alloggiamento in acciaio inox Han-INOX®
I vantaggi in sintesi:
Cappucci, custodie, leve di bloccaggio e pressacavi in acciaio inox
Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
Resistente agli agenti chimici aggressivi e ai detergenti
Cicli di vita prolungati
Compatibile con i connettori standard esistenti delle dimensioni Han® B e Han® 3 A
Telaio di aggancio Han® per connessioni flessibili alle macchine con protezione IP65/67
HARTING sta ampliando la sua gamma di telai di aggancio con soluzioni protette IP65/67 disponibili nelle dimensioni standard per i connettori industriali (da 6B a 24B). In questo modo, i moduli macchina e gli utensili possono essere agganciati automaticamente e senza l'ausilio di attrezzi. Con l'opzione “accoppiamento cieco” si può rinunciare a un processo di innesto o addirittura a un cablaggio rigido con cavi.
Un lato flottante del telaio di aggancio e gli elementi di guida garantiscono la flessibilità e la sicurezza necessarie durante il processo di aggancio. Quando sono agganciate, le due metà dell'alloggiamento formano un'interfaccia.
Il telaio di aggancio può compensare un disassamento laterale di 1 mm, mentre c'è un gioco di 1,5 mm per un accoppiamento sicuro in direzione assiale. Dopo l'esecuzione, si crea una connessione protetta IP65/67 tra le guarnizioni su entrambi i lati. I telai di aggancio IP65/67 possono essere utilizzati in modo flessibile con i monoblocchi Han® e i moduli Han-Modular®.
La protezione completa delle interfacce si ottiene con le custodie per il montaggio posteriore.
I vantaggi in sintesi:
Riduzione dei costi di produzione e installazione grazie all'opzione “blind mating”.
I contatti a sicurezza tattile semplificano l'installazione
Elevata affidabilità grazie alla classe di protezione IP65/67
Interruttori Ethernet 2COL Ha-VIS eCon per robusta Single Pair Ethernet (SPE)
HARTING ha lanciato Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, uno switch Single Pair Ethernet (SPE) con protezione IP67. Il robusto alloggiamento in metallo resiste alle avversità degli ambienti esterni più difficili (testato per i veicoli ferroviari secondo la norma EN 50155) e consente una comunicazione sicura dei dati, anche in scenari industriali interni difficili e impegnativi.
La trasmissione è protetta da urti e vibrazioni ed è operativa in un ampio intervallo di temperature (da -40 a +70 °C). Lo switch è estremamente compatto (191 x 60 x 42 mm), dispone di otto porte ed è disponibile in due diverse versioni:
L'eCon 4017GBT-BXT è dotato di un uplink Gigabit alla rete Ethernet (M12 X-coded) e integra fino a 7 dispositivi SPE tramite 100BaseT1.
L'eCon 4035GBT-BXT ha un uplink Gigabit e fornisce cinque porte 100BaseT1 e due 1000BaseT1 come interfacce SPE.
Gli switch Ha-VIS eCon 4000 M12T1 sono ideali per gli scenari applicativi dei veicoli ferroviari, dei veicoli generici e dell'automazione. In zone con condizioni ambientali difficili, assicurano la trasmissione dei dati tramite Ethernet: queste includono applicazioni nelle linee di produzione, nel controllo qualità basato su telecamere, nei sistemi di informazione per passeggeri e conducenti, nonché nei sistemi di videosorveglianza e biglietteria.
Switch Ha-VIS eCon 4000 SPE con sette porte M12 T1 per l'integrazione di dispositivi finali SPE in zone che presentano condizioni ambientali difficili.
I vantaggi in sintesi:
A prova di futuro grazie all'integrazione di Single Pair Ethernet (SPE) nelle reti industriali
Trasmissione dati affidabile grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni e all'ampio intervallo di temperatura
Maggiore durata, poiché le unità sono protette contro l'ingresso di polvere e l'immersione temporanea (IP67)
Dirk Teiwes
Posizione: Connettori per uso intensivo Teamleader
- Dipartimento: Connettori per uso intensivo PM
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG