Betteries: Una seconda vita per le batterie dei veicoli elettrici
Soluzioni “click and go” senza cablaggio basate su batterie mobili e multiuso abilitate dalla connettività modulare di HARTING.
La transizione energetica è ben avviata, soprattutto nell'Unione Europea. Sempre più aree della nostra vita quotidiana vengono elettrificate. Ma cosa succede alle batterie delle auto elettriche al termine del loro ciclo di vita? A questa domanda risponderanno le idee creative di startup con una visione chiara.
L'avvio ha una missione chiara: “Riciclare tutte le batterie dei veicoli elettrici in sistemi di alimentazione a prezzi accessibili per scongiurare il cambiamento climatico e proteggere le risorse preziose”.
L'azienda gestisce tutti gli aspetti del ciclo di vita delle batterie e vanta competenze nella progettazione per l'upcycling e la riparazione, nella gestione delle batterie e nell'elettronica di potenza, nonché nella convalida e nella certificazione, nella manutenzione predittiva e nel riciclaggio delle batterie.
Un'ampia gamma di soluzioni di seconda vita completamente certificate basate su batterie per veicoli elettrici (EV) fornisce alternative sostenibili ai generatori e ai sistemi di propulsione a combustibile, attenua il cambiamento climatico, crea opportunità economiche e migliora la qualità della vita.
L'impatto è cumulativo: Per ogni generatore o sistema di propulsione a combustibile sostituito, incrementa l'economia circolare fornendo preziose applicazioni di seconda vita per le batterie dei veicoli elettrici e sostituendo al contempo le tecnologie ad alta intensità di carbonio.
Collegato al cloud, il sistema offre funzionalità intelligenti di monitoraggio e previsione della batteria per garantire le migliori prestazioni e la durata del sistema.
Alternative sostenibili ai generatori a combustibile per l'industria cinematografica
Una seconda vita per le batterie dei veicoli elettrici
Una seconda vita per le batterie dei veicoli elettrici
Una soluzione di batteria mobile deve offrire una gestione facile e adattabile per garantire un'elevata flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. Pertanto, la possibilità di impilare i moduli della batteria per modificarne la capacità era un requisito obbligatorio durante lo sviluppo del sistema.
La sfida perè stata quella di trovare un modo per collegare e scollegare le batterie in modo sicuro, senza strumenti speciali o cablaggi aggiuntivi. Dopo le prime discussioni è emerso che una soluzione di aggancio per “blind mating” sarebbe stato il metodo migliore per collegare le batterie, garantendo la trasmissione dei dati per il monitoraggio della batteria all'interno di un'unica interfaccia.
Il telaio di aggancio scelto è adatto a innumerevoli disposizioni diverse di
Il sistema a blocchi di edifici beneficia di un'elevata modularità grazie a Han-Modular®.
I vantaggi per i clienti in sintesi:
Supporto ingegneristico HARTING
su un piano di parità per sviluppare la soluzione più adeguata
Elevata flessibilità
per collegare e scollegare le batterie tramite “click and go” senza cablaggio
A prova di futuro
, grazie alle innumerevoli soluzioni disponibili, tratte da una gamma di oltre 100 moduli di connettori per la trasmissione di energia, segnali, dati e persino aria compressa.
Accatastamento sicuro delle batterie
grazie ai contatti protetti da dita
Il motivo principale per cui abbiamo iniziato a lavorare con HARTING è che abbiamo ricevuto un supporto completo fin dall'inizio dallo sviluppo tecnico, che ci ha aiutato a trovare soluzioni per tutti i problemi lungo il percorso.
Joscha Winzer
Technical Lead, betteries
Provate il nuovo telaio di aggancio Han® IP65/67 per le soluzioni da esterno