Connecteurs de transformateur à haute performance


HARTING-Han-HPR_HPTC_Application_Railway.png

Les connexions des transformateurs sont exposées aux influences de l'environnement, notamment les impacts mécaniques, l'eau, l'huile, la lumière directe du soleil et l'ozone, qui peuvent tous influencer négativement la durée de vie des raccordements. La nouvelle série Han® HPR HPTC a été spécialement développée pour les applications de transformateurs ferroviaires. La norme Han® HPR permet une utilisation dans des environnements difficiles. Le blindage peut être atteint sans rétrécissement ni ruban adhésif.

HARTING Han® HPR HPTC - Connecteurs de transformateur haute performance


Le nouveau système répond aux exigences de facilité de manipulation, de faible nombre de composants utilisés et de sécurité maximale. Côté câble, un contact à sertir est inséré dans un isolant en trois parties, résistant au toucher. De plus, il y a un presse-étoupe qui protège contre la poussière et l'humidité et qui fait également partie du blindage, en absorbant les courants différentiels et en les transmettant au boîtier.

Le boîtier est en contact métallique sur tous les côtés, c'est-à-dire que le couvercle et le dessous sont raccordés sur toute la surface de contact. Cette caractéristique est unique, car aucun autre connecteur de transformateur n'a été spécialement conçu pour les raccordements blindés.

L'objectif de collecter les courants résiduels et de les évacuer via le boîtier peut être atteint avec le Han® HPR HPTC 800 car il possède deux zones de contact séparées.

Il est directement raccordé au boîtier à bride par une surface située sur la face inférieure. Sur la face supérieure, il y a un fil pour une étiquette de potentiel qui décharge les courants différentiels restants.

Han-HPR-HPTC-Portfolio-and-Standards.jpg

Environnement d'installation typique pour le Han® HPR HPTC

HARTING Han® HPR HPTC - Connecteurs de transformateur haute performance

Pas de rétrécissement ni de ruban adhésif nécessaire


Le Han® HPR HPTC simplifie également l'assemblage. Il n'est pas nécessaire de rétracter ou d'installer un ruban adhésif pour établir les raccordements du transformateur et les interfaces sont rapides à préparer : sertissez les contacts, insérez l'isolant avec le blindage dans le boîtier, fermez le couvercle - et le côté du câble est prêt.

En savoir plus sur cette solution


Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

Le système modulaire offre une possibilité d'extension flexible

Inventaire minimum nécessaire en raison du système de codification


De nombreuses options de codage sont disponibles. Deux éléments de codage dans le boîtier assemblé ouvrent 16 possibilités de combinaisons différentes.

Un type de connecteur est donc suffisant pour le raccordement du transformateur, tout le reste peut être contrôlé par codage. Cela réduit considérablement l'inventaire nécessaire et contribue à réduire les coûts.

Han-HPR-HPTC-Coding.jpg

Tout en un : le système de codage Han® HPR HPTC

Modernisation


La série Han® HPR HPTC est en cours de modernisation. Le côté transformateur a les mêmes dimensions que les solutions existantes sur le marché. Les contours existants sur le transformateur peuvent être réutilisés, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de modifier la conception. Les clients peuvent utiliser le système de logement HARTING pour remplacer les anciennes solutions.

Aperçu de vos avantages :


  • Durée de vie plus longue grâce aux capots et boîtiers métalliques standard Han® HPR pour les environnements difficiles

  • Gain de temps grâce à une installation facile et à un blindage sans rétrécissement ni ruban adhésif

  • Réduction des coûts grâce à un inventaire minimum nécessaire basé sur un système de codification efficace

  • Solution sécurisée conformément aux normes ferroviaires en vigueur (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)

  • Résistant aux chocs et aux vibrations système

Catalogues, Brochures, Flyer


ext-pdf.svg
HARTING Han® HPR HPTC
.pdf - 278,1 kB

En cours