Le raccordement Push-In élargit la gamme HARTING

La nouvelle technique de raccordement sans outil permet de réduire les temps d'assemblage jusqu'à 30 % et d'améliorer la flexibilité sur le terrain.


Le raccordement Push-In élargit la gamme HARTING

Outre la mégatendance mondiale sur le développement durable, HARTING s'attaque également à d'autres défis auxquels sont confrontés ses clients, tels que l'évolution démographique et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui en découle. Par conséquence, nos solutions se distinguent toujours par un assemblage plug & play performant, qui élimine les erreurs en garantissant la sécurité de l'enfichage à l'aide d'un codage. HARTING propose la plus grande gamme de techniques de raccordement sur le marché. Avec la technologie Push-In, nous élargissons maintenant ce portefeuille.

Jusqu'à 30 % de temps d'assemblage en moins pour l'assemblage sur le terrain


La technologie de connexion Push-In est une évolution de la connexion à cage et élargit la gamme de Connecteurs Industriels Han® avec une méthode supplémentaire de connexion sur le terrain. Le principal objectif est d'assurer un assemblage rapide et simple du connecteur, avec une qualité et une robustesse optimales. Une large sélection d'inserts de la gamme Han® est disponible, offrant de nombreuses solutions pour répondre aux différentes exigences des clients.

La technologie de raccordement Push-in vous permet également d'assembler plusieurs versions de conducteurs. Le choix s'étend des conducteurs toronnés aux conducteurs avec embouts (isolés/non isolés) et aux conducteurs solides. La gamme de sélection des conducteurs est aussi large que possible pour permettre l'utilisation de ce type : embedded-entry-inline id : 57h2vMnW1kCIjuAW6MfH5e dans de nombreux segments de marché différents .

Côté de raccordement du Han-Modular® Push-In

Côté de raccordement du Han-Modular® Push-In

Icon_User_manual_termination_technologies.png

Guide des techniques de raccordement de l'utilisateur HARTING

Ce guide PDF vous donne un aperçu de la gamme de technologies de connexion proposées par HARTING et facilite l'assemblage des composants ainsi que l'assemblage ou la terminaison des connecteurs et contacts HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 pages)

Manipulation facile grâce au raccordement sans outil


L'expansion du portefeuille Han® à la technique de raccordement Push-In est le complément parfait pour des pratiques de travail rapides et flexibles sur le terrain.

Grâce à l'assemblage sans outil, aucune étape supplémentaire n'est nécessaire dans la préparation de l'assemblage, ce qui permet d'économiser du temps, des ressources et des coûts.

Il permet également de manipuler facilement les composants dans des espaces d'assemblage limités, par exemple pour les travaux d'entretien sur les éoliennes. La technologie Push-In est idéalement adaptée aux domaines où un niveau élevé de flexibilité est requis, par exemple lors du changement d'outils sur les machines. Ceci peut être réalisé simplement, rapidement et sans outils.

L'entretien d'une éolienne nécessite des solutions de raccordement intelligentes et faciles à mettre en œuvre

L'entretien d'une éolienne nécessite des solutions de raccordement intelligentes et faciles à mettre en œuvre

Aperçu de vos avantages :


  • Jusqu'à 30 % de temps d'assemblage en moins avec insertion directe du conducteur dans la chambre de contact

  • Manipulation facile grâce à la terminaison sans outil

  • Réduction des coûts par rapport à d'autres technologies de terminaison

  • Flexibilité maximale- convient pour les embouts, les fils toronnés et les conducteurs solides

  • Compatible avec des produits identiques avec d'autres technologies de terminaison

Catalogues, Brochures, Flyer


ext-pdf.svg
Flyer Han-Modular® Push-In
.pdf - 289,8 kB
ext-pdf.svg
HARTING Guide de sélection Han-Modular
.pdf - 2,2 MB

En cours