Han® Protect

Le connecteur simplifie le dépannage et augmente la disponibilité du système


Han® Protect avec interface M12 codée A et fusible miniaturisé intégré

Filtre

Produits 6

Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HBM 4/4 fused

Article No.: 10 81 007 0304

FemelleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 4 contacts avec fusibleEmbase encastréeTaille: 3 ALevier simple de verrouillageMatériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

Article No.: 10 81 007 1141

Raccordement à SertirMâleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 1 contact avec fusibleCapotTaille: 3 ALevier simple de verrouillageSortie verticale1x M12Matériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HBM 4/1 fused

Article No.: 10 81 007 0301

FemelleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 1 contact avec fusibleEmbase encastréeTaille: 3 ALevier simple de verrouillageMatériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused

Article No.: 10 81 007 1142

Raccordement à SertirMâleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 2 contacts avec fusibleCapotTaille: 3 ALevier simple de verrouillageSortie verticaleMatériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HBM 4/2 fused

Article No.: 10 81 007 0302

FemelleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 2 contacts avec fusibleEmbase encastréeTaille: 3 ALevier simple de verrouillageMatériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Nouveau
Kit de connecteur

Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

Article No.: 10 81 007 1144

Raccordement à SertirMâleIntensité nominale: ‌4 AContacts: 4 4 contacts avec fusibleCapotTaille: 3 ALevier simple de verrouillageSortie verticaleMatériau: Polycarbonate (PC)Degré de protection: IP54

6 (de 6)