Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Article No.: 10 81 007 0302
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Article No.: 10 81 007 0302
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® Protect |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Longueur de câble | 0,76 m |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 4 |
davantage de contacts | 2 contacts avec fusible |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Signaux E/S avec fusible |
Intensité nominale | 4 A |
---|---|
Tension nominale | 24 V |
Limite de température | -25 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polycarbonate (PC) |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 59,5 g |
GTIN | 5713140435056 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant