Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Cycles de connexion | ≥ 750 | ≥ 750 |
Intensité nominale | 1,5 A | 1,5 A |
Limite de température | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 | 8 |
Contenu du kit | Plateau | Plateau |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Femelle | Femelle |
Spécification | RJ45|coudé | RJ45|coudé |
Série | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
GTIN | 5713140061491 | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Taïwan | Taïwan |
Dimensions du produit conditionné | 120 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Homologations | DNV GL | DNV GL |