RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
Article No.: 09 45 551 1100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
Article No.: 09 45 551 1100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Femelle |
Spécification | RJ45 |
coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Plateau |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 120 |
---|---|
Poids net | 4 g |
Pays d'origine | Taïwan |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140061491 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant