Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 500 |
Limite de température | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 | 8 |
Taille | 3 A | 3 A |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Double raccordement | Double raccordement |
Spécification | avec cadre d'installation métallique | avec cadre d'installation métallique |
Série | RJ45 | RJ45 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Poids net | 127,4 g | 127 g |
GTIN | 5713140059603 | 5713140059634 |
ETIM | EC001264 | EC001264 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 1 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Couleur (capot/embase) | Gris | Noir |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy | Peint à la poudre époxy |
China RoHS | 50 | e |
État ELV | conformité avec exemption | normes |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé | Alliage de zinc moulé |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | conformité avec exemption | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Non contenu |
Spécifications et homologations | ||
Homologations | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Oui | Oui |