RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL

Article No.: 09 45 215 1107


Double raccordement

RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL

Article No.: 09 45 215 1107

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Double raccordement avec cadre d'installation métallique Alliage de zinc moulé Gris

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Double raccordement
Spécification avec cadre d'installation métallique
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) Gris
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 127,4 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059603
ETIM EC001264
eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
Précédent
Suivant