Mini Displayport receptacle
Article No.: 09 45 551 1000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Mini Displayport receptacle
Article No.: 09 45 551 1000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Mini DisplayPort |
Elément | Connecteur mâle pour circuits imprimés |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 20 |
Intensité nominale | 0,5 A |
---|---|
Tension nominale | 30 V |
Caractéristiques de transmission | DisplayPort 1.3 standard |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
IP65 condition de couplage | |
IP67 condition de couplage |
Surface (contacts) | plaqué or Côté accouplement |
---|---|
Épaisseur de la couche | ≥ 1 µm |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 400 |
---|---|
Poids net | 2,75 g |
Pays d'origine | Taïwan |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223639 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant