Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Caractéristiques de transmission | DisplayPort 1.3 standard | DisplayPort 1.3 standard |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 | ≥ 10.000 |
Tension nominale | 30 V | 30 V |
Intensité nominale | 0,5 A | 0,5 A |
Limite de température | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20|IP65 condition de couplage|IP67 condition de couplage | IP20|IP65 condition de couplage|IP67 condition de couplage |
Version | ||
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 20 | 20 |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
Identification | ||
Identification | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle pour circuits imprimés | Connecteur mâle pour circuits imprimés |
Série | HARTING PushPull (V4) | HARTING PushPull (V4) |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
GTIN | 5713140223639 | 5713140223622 |
ETIM | EC000438 | EC000438 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Taïwan | Taïwan |
Dimensions du produit conditionné | 400 | 1 |
Propriétés du matériau | ||
Couleur (capot/embase) | Noir | Noir |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu | |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | plaqué or Côté accouplement | plaqué or Côté accouplement |
Épaisseur de la couche | ≥ 1 µm | ≥ 1 µm |
Spécifications et homologations | ||
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |