Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | Non | Non |
Force d'insertion | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Force d'arrachement | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Intensité nominale | 1 A | 1 A |
Ligne de fuite | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)|1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)|1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) |
Classe de performance | AU 50|1|selon IEC 61076-4-113 | 2|selon IEC 61076-4-113 |
Rangées de contacts | 5 | 5 |
Résistance de contact | ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c|≤30 mΩ pour les rangées z, d | ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c|≤30 mΩ pour les rangées z, d |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Cycles de connexion | ≥ 500 | ≥ 250 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm ±0,2 | 1,6 mm ±0,2 |
Distance d'isolement | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)|1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)|1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 20 s) | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 20 s) |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation|Avec languette à ressort | Avec bride de fixation|Avec languette à ressort |
Contact prioritaire en position | d1|d2|d31|d32 | d1|d31|d2|d32 |
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Carte d'extension | Carte mère à carte fille|Carte d'extension |
Nombre de contacts | 160 | 160 |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR)|Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage par refusion (THR)|Raccordement par soudage à la vague |
Configuration de contact | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé | coudé |
Série | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 17,55 g | 2 g |
GTIN | 5713140000063 | 5713140000094 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 5 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
Couleur (d'insert) | Beige | Beige |
China RoHS | e | e |
État ELV | non compatibles | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | non compatibles | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui | Non contenu |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement|SnPb sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Spécifications | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |