DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Article No.: 02 01 160 1106
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Article No.: 02 01 160 1106
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Caractéristiques | Leaded tin on the solder termination |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Carte d'extension | |
Nombre de contacts | 160 |
Configuration de contact | Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Contact prioritaire en position | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Avec languette à ressort |
Rangées de contacts | 5 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Distance d'isolement | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 rangées (z, d) | |
1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | |
Ligne de fuite | 1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 rangées (z, d) | |
1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d) | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤20 mΩ pour les rangées a, b et c |
≤30 mΩ pour les rangées z, d | |
Limite de température | -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 20 s) |
Force d'insertion | ≤ 160 N |
Force d'arrachement | ≤ 120 N |
Classe de performance | AU 50 |
1 | |
selon IEC 61076-4-113 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm ±0,2 |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
SnPb sur Ni Côté raccordement | |
Épaisseur de la couche | ≥ 1,27 µm |
Épaisseur de la couche | ≥ 50 µinch |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | non compatibles |
État ELV | non compatibles |
China RoHS | e |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 17,55 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140000063 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant