Produit
17 avril 2024
2 min

Technique de raccordement rapide Push-in disponible pour les tailles Han® 3A et 4A


Lors de la HANNOVER MESSE 2024, le groupe technologique présente les nouveaux monoblocs Push-In pour Han®3A et Han® 4A
Technique de raccordement rapide Push-in disponible pour les tailles Han® 3A et 4A

Grâce à la technique de raccordement Push-In de HARTING, les utilisateurs peuvent réduire le temps de montage de leurs connecteurs jusqu'à 30 %. HARTING élargit actuellement sa gamme de produits en y ajoutant des monoblocs Push-in pour les capots et les boîtiers de la série Han®3A an Han® tailles 4A. Si des embouts sont utilisés, les chambres de contact des inserts n'ont pas besoin d'être maintenues ouvertes avec un outil supplémentaire.

La pression exercée par les fils est suffisante pour insérer les conducteurs dans les chambres de contact. La lame de pression fixe l'extrémité du fil et assure un contact robuste et de haute qualité. Lorsque des fils dénudés sont utilisés, l'actionneur peut être maintenu vers le bas avec un simple outil, et la cage reste ouverte. Les fils peuvent être fixés rapidement, en toute sécurité et de manière reproductible. De plus, Han® Push-in permet d'éviter les erreurs et d'augmenter la fiabilité de l'accouplement, par exemple en utilisant des détrompeurs.

Les inserts Han® 3A et 4A sont disponibles avec la technique de raccordement rapide Push-in

Les inserts Han® 3A et 4A sont disponibles avec la technique de raccordement rapide Push-in

Les avantages en un coup d'œil :

  • Jusqu'à 30 % de temps de montage en moins grâce à l'insertion directe du conducteur dans la chambre de contact

  • Manipulation facile grâce au raccordement sans outil

  • Réduction des coûts

  • Flexibilité maximale, convient pour les embouts, les fils torsadés et les conducteurs rigides

Avatar - homme

Dirk Teiwes

Position: Teamleader Connecteurs à usage intensif

  • Département: Product Manager Connecteurs à usage intensif
  • Entreprise: HARTING Technology Group

Actualités connexes