HARTING GreenLine : Les premiers composants de connecteurs à teneur réduite en carbone arrivent à maturité sur le marché
Jusqu'à 70 % de réduction des émissions de CO2
Le nouveau biopolymère est produit selon le principe de l'équilibre de masse, c'est-à-dire avec des matières premières renouvelables au lieu de matières premières fossiles. Il répond aux critères de la certification internationale de durabilité et de carbone ISCC+ et offre une réduction de CO2 allant jusqu'à 70 %, sur la base d'un polycarbonate certifié et biosourcé.
La GreenLine de HARTING a un impact positif sur le bilan environnemental du processus de fabrication d'un appareil, d'une machine ou d'un système dans les locaux du client. La certification ISCC+ permet une traçabilité complète des matériaux utilisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cela permet aux clients d'améliorer leur bilan CO2.
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Connecteurs à usage intensif
- Département: Product Manager Connecteurs à usage intensif
- Entreprise: HARTING Technology Group