Les premiers composants de connecteurs à teneur réduite en CO2 arrivent à maturité sur le marché

L'utilisation de nouveaux plastiques biosourcés permet pour la première fois de réduire l'empreinte CO2.


Les premiers composants de connecteurs à teneur réduite en CO2 arrivent à maturité sur le marché

La décarbonisation est en bonne voie, en particulier dans l'Union européenne. De plus en plus de domaines de la vie quotidienne sont électrifiés dans le cadre de la société tout électrique (AES) et les secteurs sont couplés de manière judicieuse. Cependant, les synergies du couplage des secteurs et les augmentations d'efficacité qui en découlent ne sont que l'une des clés pour atteindre la neutralité climatique. Les entreprises manufacturières sont tenues d'examiner d'un œil critique les composants de leurs produits.

Le groupe technologique HARTING assume également sa responsabilité écologique en ce qui concerne l'empreinte carbone de ses connecteurs et lance les premiers inserts de contact de connecteurs à teneur réduite en CO2 de la série Han® E dans les tailles 6B à 24B avec la HARTING GreenLine.

Certification ISCC+ pour les inserts de connecteurs fabriqués à partir de plastiques biosourcés


L'ancien processus de fabrication des inserts pour les connecteurs industriels Han® utilisait des matières premières minérales. L'utilisation de nouveaux plastiques biosourcés permet pour la première fois de réduire l'empreinte CO2. Le nouveau bio-polymère est produit selon le principe de l'équilibre de masse en utilisant des matières premières renouvelables au lieu de matières premières purement fossiles. Il répond aux critères de la international Sustainability and Carbon Certification (ISCC+) et permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 70 % (il s'agit du polycarbonate bio-circulaire certifié).

Par conséquent, les clients qui optent pour la HARTING GreenLine bénéficient d'effets positifs sur le bilan environnemental de leurs processus de fabrication d'appareils, de machines et de systèmes pour les clients. Le Certification ISCC+ permet une traçabilité complète des matériaux utilisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les clients peuvent ainsi améliorer leur bilan CO2.


La certification ISCC+ permet une traçabilité complète des matériaux utilisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement

La certification ISCC+ permet une traçabilité complète des matériaux utilisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Le passeport numérique du produit facilite l'accès à l'empreinte carbone du produit (PCF)


Le passeport numérique des produits introduit chez HARTING en 2023 permet d'accéder facilement aux Pproduct Carbon Footprint (PCF). Le passeport produit peut être consulté à l'aide d'un code QR sur le boîtier ou l'insert du connecteur. Il fournit toutes les informations pertinentes sur le fabricant, les Asset Administration Shell (AAS) et le PCF. Les produits de la nouvelle gamme GreenLine de HARTING portent également le logo ISCC+.


Aperçu de vos avantages :


  • Jusqu'à 71 % d'économies de CO2 61 % de matériaux renouvelables (polycarbonate certifié bio-circulaire)

  • Traçabilité complète des matériaux utilisés tout au long de la chaîne d'approvisionnement permis par la certification ISCC+

  • Accès facile au PCF par un passeport numérique scannable pour les produits

Le passeport numérique de HARTING fournit toutes les informations pertinentes sur le fabricant

Le passeport numérique de HARTING fournit toutes les informations pertinentes sur le fabricant