Les connecteurs enfichables augmentent la valeur des investissements dans l'énergie éolienne


Les connecteurs enfichables augmentent la valeur des investissements dans l'énergie éolienne

La valeur d'une éolienne ne se mesure pas seulement aux investissements dans les machines et l'aménagement du site, mais également à la façon dont celle-ci est utilisée sur toute la durée de vie. À long terme, les composants qui simplifient l'installation et la maintenance peuvent considérablement accroître la valeur de la centrale. Si un fabricant d'éoliennes utilise des connecteurs enfichables pour les connexions électriques entre les modules WT, cela peut réduire à la fois les coûts d'investissement (CAPEX) et les coûts d'exploitation (OPEX).

Assemblage et entretien faciles des éoliennes


Le collecteur tournant (l'interface entre la nacelle fixe et le moyeu en rotation) est un bon exemple de composant remplacé régulièrement dans une éolienne. Le collecteur tournant est utilisé pour transmettre les signaux vers les systèmes de réglage variables déterminant l'angle d'incidence des pales du rotor.

Cette interface peut être enfichable : La solution de HARTING utilise les inserts Han-Modular® et le cadre articulé Han-Modular®.

La solution enfichable offre de nombreux avantages par rapport à un câblage fixe et permanent. Le collecteur tournant peut être remplacé plus rapidement permettant ainsi de réduire les temps d'arrêt. Lors des opérations d'entretien en atelier, le collecteur tournant peut être remplacé sans intervenir dans le système de réglage à pas variable et sans démonter les câbles de raccordement. Les techniciens de maintenance intervenant sur la nacelle n'ont pas besoin d'outils spéciaux. Ceci réduit les coûts d'entretien et de réparation.

Connexion d'un collecteur tournant sur une éolienne

Coûts d'investissement sous contrôle


D'excellentes occasions de réaliser des économies s'offrent avec l'utilisation des connecteurs enfichables, que ce soit pour l'investissement initial ou en termes de coûts d'assemblage. Les armoires électriques des éoliennes sont encore largement câblées avec des connexions fixes.
Ces équipements sont câblés avec des raccordements fixes et testés lors de l'assemblage en usine, puis les raccordements sont débranchés et rétablis au niveau du système afin de répéter le processus après une nouvelle déconnexion sur le terrain.
Utiliser des connecteurs permet d'accélérer le processus d'assemblage et augmente la modularité de l'éolienne. Les connecteurs ouvrent également de nouvelles opportunités de modularisation des armoires électriques.

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

Connectivité dans les éoliennes

Ce livre blanc PDF vous montrera comment les connecteurs peuvent augmenter l'efficacité des éoliennes et réduire les coûts d'investissement et d'exploitation (PDF | 5 MB | 22 pages)

Coûts moyens de l'électricité


La valeur des raccordements enfichables pour assembler et exploiter une éolienne peut être illustrée par de nombreux autres exemples d'applications.

Le diagramme ci-contre illustre les domaines dans lesquels les connecteurs simplifient l'assemblage, permettant de réduire ainsi les coûts d'investissement (CAPEX) et d'exploitation (OPEX). Dans ce contexte, il peut être utile de souligner que des économies significatives peuvent être réalisées en utilisant des connecteurs enfichables même au cours de la phase d'investissement, lors de l'assemblage et de l'installation sur le terrain.

Ils réduisent en effet les coûts pour l'installation de parcs éoliens en simplifiant le processus d'assemblage. Les connecteurs enfichables facilitent le travail de tous les assembleurs devant raccorder des composants dans des recoins inaccessibles dans la nacelle et le mat.

Sur le long terme, évaluer les coûts engendrés pour l'achat de biens d'équipement sur une éolienne ne peut éviter le recours à des connecteurs enfichables. Les coûts initiaux de ces connecteurs qui représentent moins de 0,5% de l'investissement total, seront amortis après seulement quelques opérations de maintenance.

En outre, la logistique des assemblages atteindrait rapidement ses limites au regard de la taille actuelle des installations conventionnelles (sur terre, en moyenne 3,3 MW) sans une conception modulaire faisant appel à des connecteurs enfichables.

Coûts moyens de l'électricité

Coûts normalisés de l'électricité

Découvrez comment les connecteurs peuvent augmenter l'efficacité d'une éolienne et réduire les coûts CAPEX et OPEX.

Informations personnelles

Informations sur le contact

Veuillez saisir votre numéro de téléphone avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional.

Entreprise

Informations sur l'adresse

En soumettant le formulaire, vous envoyez votre demande. HARTING Le groupe technologique prendra alors contact avec vous.

Si vous confirmez également votre adresse e-mail dans un e-mail qui vous est envoyé, vous pouvez vous abonner aux nouvelles régulières de HARTING concernant des invitations à des événements, des nouvelles, des technologies, des produits et des applications. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.