Disponibilité accrue pour les éoliennes
En cas de maintenance, les temps d'arrêt peuvent être considérablement réduits car les pièces usées ou défectueuses peuvent être rapidement remplacées grâce à la fonctionnalité Plug & Play.
Les installateurs et opérateurs d'éoliennes sont soumis à une pression importante pour gagner du temps et réduire les coûts. Une éolienne qui n'est pas opérationnelle ne produit pas d'électricité, et ne permet pas de toucher des indemnités en alimentant le réseau électrique.
Les éoliennes sont conçues avec une modularité croissante. Cela contribue à accroître la souplesse lors de leur construction, tout en accélérant le processus de remplacement des composants.
Les différentes unités peuvent être assemblées une fois sur site pour constituer une éolienne complète ce qui confère à l'utilisation de connecteurs un réel avantage.
Par exemple, le système de rotation, le suivi de la direction du vent et les collecteurs tournant ou les freints du générateur peuvent être connectés rapidement et en toute simplicité. Plus besoin de procéder à un câblage complexe à la main dans ce cas, grâce à l'utilisation de connecteurs. En cas de maintenance, les temps d'arrêt peuvent être considérablement réduits car les pièces usées ou défectueuses peuvent être rapidement remplacées grâce à la fonctionnalité Plug & Play.
De nombreux modèles d'éoliennes utilisent une boîte de vitesse de façon à adapter la vitesse et le couple entre le rotor et le générateur, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de l'équipement. Les connecteurs accélèrent l'installation : avec des câbles et des connecteurs pré-assemblés tels que
Les connecteurs présentent également des avantages pour l'éclairage de l'éolienne. Les composants du bus d'alimentation de l'éclairage peuvent être pré-installés dans les segments de l'éolienne. Sur le site d'implantation, les techniciens chargés de l'installation – qui ne sont généralement pas électriciens – n'ont plus qu'à réunir les segments.
Aperçu de vos avantages :
Réduction des immobilisations liées à la maintenance et aux réparations
Réduction des coûts de câblage et accélération des essais sur le terrain
Réduction du personnel nécessaire pour la construction sur site
Réduction du volume de pièces détachées en stock en raison de la standardisation
Les modifications sont facilitées sur site lorsqu'il s'agit d'installer des extensions, des équipements supplémentaires etc.
Connectivité dans les éoliennes
Ce livre blanc PDF vous montrera comment les connecteurs peuvent augmenter l'efficacité des éoliennes et réduire les coûts d'investissement et d'exploitation (PDF | 5 MB | 22 pages)
HARTING Han®-Vidéos
Catalogues, brochures, prospectus
Télécharger le livre blanc
Découvrez comment les connecteurs peuvent augmenter l'efficacité d'une éolienne et réduire les coûts CAPEX et OPEX.