Web-Seminar | Comment la standardisation des centres de données peut réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché
Le choix des connecteurs peut améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 50 %.
Les connecteurs HARTING peuvent améliorer votre efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) en minimisant la perte d'énergie dans vos connexions. Découvrez comment !
Le marché mondial des centres de données connaît une croissance explosive d'année en année. Ces dernières années surtout, la société a accéléré sa dépendance à l'égard des tâches qui nécessitent un centre de données. Avec cette croissance de l'utilisation des centres de données, la quantité d'énergie nécessaire à leur fonctionnement ne cesse d'augmenter et représente une part importante de la demande mondiale d'électricité. Parallèlement, la décarbonisation et l'avenir de l'énergie sont des sujets qui préoccupent tout le monde, y compris les opérateurs de centres de données, les fabricants et les fournisseurs. Il est donc essentiel d'accroître l'efficacité énergétique de notre consommation actuelle.
Notre livre blanc vous montrera comment les connecteurs HARTING peuvent améliorer vos Power Usage Efficacité (PUE) en réduisant au minimum la puissance perdue dans vos connexions. Notre analyse montre comment les centres de données peuvent économiser 50 % d'énergie par rapport à d'autres connecteurs et optimiser la consommation d'énergie Total Costs de Owariat (TCO).
La puissance est essentielle
L'exploitation d'un centre de données comporte indéniablement des défis. Dans le secteur manufacturier, il est bien connu que tout temps d'arrêt peut entraîner des pertes importantes de bénéfices. Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un centre de données, un tel scénario est un cauchemar encore plus grand.
Les pannes de centre de données peuvent être dues à diverses raisons telles que des conditions météorologiques critiques, des pannes de réseau, des erreurs humaines, des problèmes de logiciel, mais aussi à des problèmes d'infrastructure électrique créés à l'intérieur du centre de données par des pannes de générateur, d'UPS ou de PDU. Il va de soi que pour un opérateur hyperscale, ce risque doit être réduit à zéro.
La meilleure réponse aujourd'hui est l'investissement stratégique et la gestion de chaque partie de l'infrastructure dite critique dans le centre de données. La puissance est l'un des facteurs clés à gérer. IDC rapporte que la consommation d'énergie par serveur augmente d'environ 9 % par an dans le monde. D'une part, les serveurs deviennent plus compacts pour économiser de l'espace d'installation, et d'autre part, l'augmentation de leurs performances accroît leurs besoins en énergie. Les coûts de cette consommation d'énergie peuvent représenter plus de 50 % des dépenses d'exploitation totales du centre de données (OPEX).
Le choix des connecteurs peut améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 50 %.
Ce livre blanc PDF vous montrera comment les connecteurs HARTING peuvent augmenter votre efficacité d'utilisation de la puissance (PUE).
(PDF | 6 MB | 11 pages)
Des économies annuelles sur les coûts d'électricité pouvant atteindre 95 000 €
Ce qu'en disent nos clients :
L'efficacité IP des connecteurs HARTING était très bonne dans ces types d'environnements différents. L'autre chose qu'il fait pour nous, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans l'installation : Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a certains connecteurs pour certaines sections de l'unité. Cela élimine donc une partie de l'élément humain de l'installation.
James Kummer
Schneider Electric - Chef de produit systèmes
Aperçu de vos avantages :
Économies d'énergie jusqu'à 50 % après optimisation de la connectivité
Durée de vie plus longue grâce à la robustesse mécanique
Réduction de l'empreinte de la connectivité
permet d'économiser de l'espace grâce à une densité de contact plus élevée et à des interfaces plus petites
Flexibilité accrue
grâce à un système modulaire avec divers inserts disponibles sur le marché
Gain de temps
grâce à des solutions de câblage complètes pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement auprès d'un seul fournisseur
Télécharger le livre blanc
Le choix des connecteurs peut améliorer l'efficacité énergétique de plus de 50 %. Obtenez votre livre blanc gratuit et découvrez comment les connecteurs HARTING peuvent améliorer votre efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE) en minimisant la perte d'énergie dans vos connexions.