Categoría de productos:
High current connectors

Conectores de alta corriente

Los conectores de alta corriente (HC) son interfaces especialmente desarrolladas para la transmisión de altas corrientes. Sustituyen al cableado anterior y se utilizan, por ejemplo, en la tecnología del transporte y en la generación y distribución de energía.


hero_High-Current_Background_v3.jpg

El diseño de los conectores de alta corriente depende de la corriente máxima, la tensión para la que están diseñados y los requisitos ambientales. Los contactos de alta corriente más pequeños de la cartera de HARTING transmiten 70 A y se insertan en un módulo Han-Modular®.

Los contactos más potentes pueden colocarse en carcasas de las series Han® HPR HPTC y HPR unipolar, que son aptas para su uso en exteriores. Estos conectores transmiten hasta 850 A individualmente en dúo hasta 1400 A (HPR HPTC 1400); el límite superior de tensión es actualmente de 4,5 kV.

Industrias & Soluciones


Buenas prácticas


Seminarios web


Noticias & Eventos


Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras