Soluciones autónomas inteligentes para la agricultura

Máxima ganancia con el mínimo esfuerzo. Agricultura sostenible y eficiente impulsada por las interfaces de alta tensión AEF de HARTING.


Hero_AgXeed.jpg

Además del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas asociadas, la agricultura también se enfrenta a retos adicionales. Una de ellas es la descarbonización para reducir la huella de carbono. El otro es el cambio demográfico, con la consiguiente escasez de trabajadores cualificados. Aquí es donde entran en juego las soluciones autónomas.

Hero: Agricultura de precisión para una agricultura sostenible, eficiente y resistente

Agricultura de precisión para una agricultura sostenible, eficiente y resistente


Más tiempo para tomar las decisiones agrícolas correctas


La empresa tecnológica AgXeedcree en una forma de cultivar en la que los empresarios agrícolas puedan sacar el máximo partido de sus tierras, sus cultivos y el medio ambiente. Las soluciones de autonomía total garantizan que los agricultores dispongan de tiempo para hacer lo que mejor saben hacer: cultivar y manejar los recursos de forma cuidadosa y sostenible.

La misión está claramente definida: El statu quo de la agricultura debe experimentar una revolución para que la agricultura sostenible pueda funcionar para todos.

Para ello, AgXeed ofrece un sistema inteligente y listo para usar con hardware escalable y personalizable, herramientas de planificación virtual y valiosos modelos de datos.

AgXeed "AgBot" la serie de robots para el cultivo autónomo de tierras de labor puede funcionar sin parar y sin supervisión hasta 23 horas.

Guiado por algoritmos inteligentes, el robot autónomo ahorra tiempo y garantiza el uso eficiente de recursos como energía, fertilizantes, agua y semillas.

AgXeed_autonomous-farming.jpg

Los tractores autónomos permiten flexibilidad para ahorrar recursos

El portal AgXeed permite planificar con antelación


Las condiciones meteorológicas extremas e impredecibles de los últimos años suponen un enorme reto para las labores agrícolas. Durante la temporada alta, los agricultores tienen que tomar muchas decisiones críticas a corto plazo.
El portal AgXeed , que forma parte del paquete de autonomía integral, permite a los agricultores planificar todas las operaciones necesarias antes de la temporada. Cada operación puede configurarse con distintos escenarios, si es necesario. Los datos recopilados por el AgBot permiten optimizar el rendimiento de las próximas tareas.

AgXeed_portal-allows-operation-planning-by-farmer.jpg

El portal AgXeed permite una planificación flexible de las operaciones

Soluciones autónomas inteligentes para la agricultura

Las interfaces de alta tensión permiten una agricultura de precisión


Aumentar la eficiencia del trabajo agrícola es uno de los factores clave para una agricultura sostenible y resistente.

Agricultura de precisión puede ser enormemente beneficioso si se generaliza la electrificación de las labores agrícolas.

Estos requisitos condujeron al desarrollo común entre HARTING y los socios del entorno agrícola en igualdad de condiciones. El resultado es la interfaz de alta tensión HARTING AEF.

Un que permite la electrificación de tractores y maquinaria para la agricultura.

Esto conduce a configuraciones más rápidas de la maquinaria agrícola. El tren motriz eléctrico en combinación con el sistema de posicionamiento de alta precisión aumentan la precisión del trabajo del AgBot y fomentan la sostenibilidad.

AgXeed_HARTING-AEF-HV-interface.jpg

La interfaz HARTING AEF HV permite la electrificación del trabajo agrícola

Ventajas del cliente de un vistazo:


  • Asociación estable y flexible basada en el desarrollo común en pie de igualdad

  • Electrificación de maquinaria agrícola mediante interfaces de alta tensión AEF

  • Mayor vida útil gracias a interfaces aptas para condiciones de funcionamiento duras (IP69K)

  • Alta fiabilidad gracias a su alto nivel de calidad

»

HARTING suministra conectores de alta tensión estandarizados, muy adecuados para las duras condiciones de funcionamiento de nuestros vehículos. Los conectores están diseñados a conciencia y tienen un estándar de muy alta calidad.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Manager Engineering, AgXeed