HARTING in Iberia
Presentación de HARTING Iberia, SAU.
HARTING Iberia SAU., pertenece 100 % al Grupo de Tecnología HARTING y lidera en España y Portugal las áreas de tecnología de Interconexión para control y potencia, principalmente en los sectores industriales de: Automatización Industrial y de Procesos, Maquinaria, Transporte vertical y horizontal, Fuentes de Alimentación, etc., así como Infraestructura de Telecomunicaciones.
Conectores industriales de potencia y control, serie Han. Conectores electrónicos y cables para control industrial y comunicaciones, para PCB e interface. Conectores, cables y dispositivos para buses de comunicación industrial (Ethernet, Profibus, Profinet, Devicenet, ASI,....) tanto RJ45 Industrial y M12 como Switches, Hubs, Outlets industriales,... todos con IP 67.
Conectores , cables e interfaces de FO para comunicación Industrial
Diseño, montaje y test de soluciones de interconexión e integración vertical a medida, como modificaciones, accesorios, kits, cableados, montajes especiales, y otros desarrollos más complejos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros
Customer Service:
Tel:
Customer Service Hours are:
Monday to Friday from 8:00h - 15:00h
Viriat, 47 8th Floor Edifici Numància 1
08014 Barcelona