Conectores de montaje en campo: ahorre hasta un 25 % de tiempo

Rápidos, seguros, intuitivos y diseñados para entornos industriales adversos: los conectores de montaje en campo ahorran hasta un 25 % de tiempo y simplifican la instalación de redes Ethernet.


field-attachable_hero-image-timeb-1920x500.jpg

¡Descubre 3 ayudantes ideales!


GANE TIEMPO Y FLEXIBILIDAD HARTING ofrece 3 soluciones de conectores genuis que pueden montarse rápidamente sin herramientas especiales.

instalación en campo

Reduzca el tiempo y el esfuerzo necesarios al trabajar sobre el terreno directamente en la máquina para instalar redes ethernet en plantas industriales. Nuestros conectores cableables en campo pueden montarse en los cables en unos instantes con la máxima flexibilidad.

  • Aplicación rápida para cableado en campo

  • Sin necesidad de herramientas especiales

  • Gran ahorro de tiempo

  • Para longitudes de cable flexibles

  • Montaje fácil e intuitivo

  • Proceso seguro y de alto rendimiento

  • Máxima robustez para entornos industriales difíciles

Escenarios típicos de aplicación


¿En qué situaciones es recomendable utilizar conectores de montaje en campo? Un ejemplo: Si no conoce la longitud necesaria de un cable al cablear una máquina, deberá realizar la instalación in situ, directamente en campo, directamente en la máquina. Y su conector debe ofrecer el mayor grado de flexibilidad, sencillez, robustez y seguridad. Estas ventajas hablan a favor del uso de conectores de montaje en campo de HARTING.

  • El cableado se realiza sin conjuntos de cables prefabricados, sino directamente y de forma flexible desde la bobina.

  • Un dispositivo de campo debe conectarse rápidamente a una red industrial.

  • Una red industrial debe ampliarse rápidamente y en un breve plazo.

  • Existen pasamuros en el recorrido del cable que son demasiado estrechos para los conectores Ethernet estándar.

  • Se debe prescindir del uso de herramientas especiales.

DSC07137.jpg

Conozca con nuestros Product Managers


Soluciones de conectividad cableadas en nuestro evento anual HARTING Industrial Ethernet Week 3 en febrero de 2024. En esta sesión práctica, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg y Lennart Koch, Product Managers at the HARTING Technology Group introduzca las innovaciones de HARTING para conectores cableables. A la carta: vea más sesiones de la Semana de Ethernet Industrial de HARTING

Conectores cableables - ebook

Guía PDF de conectores de montaje en campo

Esta práctica guía en PDF le ofrece una rápida visión general de la gama de conectores de montaje en campo HARTING. Descubra todas las soluciones para su aplicación individual.

RJ Industrial® Multifeature


Reducción del tiempo de instalación en más de un 25 %
Para aplicaciones IP20 y máximo rendimiento en AF
Entradas de cables acodadas en la dirección de entrada de 90° o 35°
Compatible con todos los tipos de cables
Máximo rendimiento de alta frecuencia
RJ Industrial Multifeature

RJ45 para entornos industriales IP20: Nuestro nuevo RJ Industrial® Multifeature es absolutamente robusto y fiable, con herramientas de corte integradas para un montaje rápido, sencillo y sin herramientas. Esto puede ahorrarle hasta un 25 % de tiempo en la instalación de la infraestructura Ethernet.

Ya no es necesario acortar los cables individuales 8 veces con el cortador de cables y también se mejora la calidad del proceso de conexión. Los cables siempre se acortan de forma segura en el mismo lugar en cada conector y esto también asegura que el rendimiento de alta frecuencia de todos los conjuntos sea idéntico.

La posibilidad de utilizar cables flexibles y rígidos de AWG 26 a 22, la robusta sujeción del cable y el conector acodado con dirección de salida del cable variable son características adicionales que ofrecen grandes beneficios a los clientes.

Mientras que el clásico RJ45 fue un desarrollo de telecomunicaciones que no fue suficiente para todas las aplicaciones industriales, la serie HARTING RJ Industrial® MultiFeature está diseñada para satisfacer todos los requisitos y retos de un entorno operativo industrial duro.

Salida segura Cat. 6A, IP20 e IP65/67 Carcasa Han® PushPull combinada con alimentación PoE IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) suministran datos y alimentación para cada dispositivo.

Entradas de cables acodadas viables en la dirección de entrada de 90° o 35°. Estas opciones hacen que la solución sea muy flexible, ya que cada una de las dos entradas de cables acodadas puede montarse opcionalmente in situ directamente en el armario de control en 4 direcciones diferentes, en función de la aplicación.

Todas las ventajas

  • Reducción del tiempo de instalación en más de un 25 %

  • Preferiblemente para aplicaciones IP20

  • Herramienta de corte integrada

  • Máximo rendimiento de alta frecuencia

  • Compatible con todos los tipos de cables

  • dirección variable de salida de cable

  • Compatible con PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)

  • para cables flexibles y rígidos de AWG 26 a 22

  • Robusta y flexible con entrada de cable acodada

  • Clip de bloqueo robusto y optimizado

  • Entradas de cables acodadas viables en la dirección de entrada de 90° o 35°

Vídeos: cómo montar

Sistema de cableado Ethernet preLink®


Premontado o montaje in situ
Todos los entornos desde IP20 hasta IP65/67
Solución modular de cableado rápido
Fiabilidad absoluta del proceso de instalación
Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
Conformidad con los estándares
preLink termination.jpg

Un sistema extremadamente flexible: el bloque preLink® montado en el cable puede insertarse fácilmente en una gran variedad de conectores y receptáculos (RJ45, M12), así como en receptáculos PCB. preLink® es una solución de cableado de uso universal para TI, automatización de edificios e industria, en todos los entornos, desde IP20 hasta IP65/67.

Con preLink® es posible realizar un cableado rápido y flexible, lo que reduce costes y tiempos de inactividad y aumenta la fiabilidad.

Todos los preLink® conectores, tomas, acoplamientos y zócalos de PCB tienen algo en común: todos pueden conectarse en segundos utilizando el bloque de terminación preLink. El corazón coherente del sistema.  Una característica funcional del sistema preLink® es la separación del cable y el conector en dos unidades independientes. La primera unidad está formada por conectores, tomas, acoplamientos o terminales de PCB que disponen de una fijación idéntica para sujetar el bloque de terminación preLink®. Este bloque de terminación es la segunda unidad y el corazón virtual del sistema. Puede alojar hasta ocho cables trenzados o rígidos, que pueden acortarse y conectarse simultáneamente en un solo paso utilizando la herramienta manual preLink®. El bloque preLink®, que se puede montar in situ de forma rápida y sencilla mediante un proceso totalmente fiable, se adapta a cualquier componente preLink® y se puede insertar, quitar o sustituir en cualquier momento. Esto significa que los cables y conectores se pueden sustituir independientemente unos de otros o se pueden instalar separadamente si es necesario. Esto resulta particularmente útil cuando existe la posibilidad de realizar el cableado utilizando cables confeccionados.

Los cables de datos conectados al bloque preLink® también pueden atravesar espacios muy pequeños y, una vez trazada su ruta, se pueden conectar en cuestión de segundos. Esto facilita considerablemente la tarea y ahorra tiempo. Además, los cables gastados utilizados con dispositivos móviles se pueden cambiar de forma rápida e independientemente del conector, lo que reduce los costes de explotación. Además, con el cableado preparado para el futuro, es posible una actualización rápida inmejorable de, por ejemplo, M12 con codificación D a M12 con codificación X. Sólo tiene que desenganchar el bloque preLink, sustituir el módulo con codificación M12 D preLink por el módulo con codificación M12 X y volver a enganchar el bloque preLink en su sitio, y ya está listo para funcionar.

Todas las ventajas

  • Premontado o montaje in situ

  • Todos los entornos desde IP20 hasta IP65/67

  • Solución modular de cableado rápido

  • Fiabilidad absoluta del proceso de instalación

  • In situ: Los mismos 3 pasos de montaje fáciles y rápidos para todos los preLink

    ® conectores

  • Premontado: solución conectable con un clic para un montaje en cuestión de segundos

  • Cat. 6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • Compatible con puertos PoE y PoE+

  • Conformidad con los estándares

  • Alto rendimiento

Vídeos: cómo montar

Terminación rápida sin herramientas HARAX


Técnica de terminación para M8 y M12
Terminación rápida sin herramientas
Norma IP 65/67 para uso en exteriores y zonas húmedas
4 polos con codificación D
Apantallamiento de 360° para una transmisión de datos segura y protección EMC
Cat. 5
gama harax

HARAX® es una técnica de terminación rápida sin herramientas de HARTING. El contacto se establece a través de contactos por desplazamiento del aislante. Los conectores circulares M8 / M12 con terminación HARAX® pueden montarse fácilmente a mano in situ.

El sistema de conexión HARAX es fácil de instalar y establece una terminación fiable de dispositivos sin necesidad de herramientas. Gracias a la norma IP 65/67, los conectores circulares M8 y M12 con tecnología de terminación HARAX son adecuados para su uso en entornos adversos.

Bloqueo por tornillo absolutamente robusto. Los ámbitos de aplicación habituales son los exteriores, el mercado del transporte y la automatización industrial a nivel de campo.

Todas las ventajas

  • Técnica de terminación para M8 y M12

  • Completamente sin herramientas

  • Muy rápida

  • Norma IP 65/67 para uso en exteriores y zonas húmedas

  • 4 polos con codificación D

  • Cat. 5

  • Apantallamiento de 360° para una transmisión de datos segura y protección EMC

Vídeos: cómo montar

Inicie ya su solicitud


¿Qué necesita? Solicite muestras gratuitas, un presupuesto o una llamada telefónica.

Productos

Información personal

Información de contacto

Empresa

Información sobre la dirección

Al enviar el formulario enviará su solicitud. HARTING Technology Group se pondrá en contacto con usted.

Si además confirma su dirección de correo electrónico en el email que le enviaremos, podrá suscribirse a las noticias periódicas de HARTING sobre invitaciones a eventos, novedades, tecnologías, productos y aplicaciones. Puede darse de baja en cualquier momento.