Automatización

No más compromisos. Permita que su maquinaria de automatización sea más pequeña y duradera, sin renunciar a la funcionalidad.


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

Maximice sus dispositivos de automatización


El objetivo de la automatización es maximizar la eficacia de la fabricación - transfiriendo tareas de los humanos a las máquinas. A medida que aumenta la demanda de maquinaria más rápida e inteligente, también lo hace la necesidad de componentes más eficientes para equiparlos.

Conectividad sin preocupaciones

Los materiales resistentes soportan las exigencias del uso ininterrumpido y los entornos adversos.

Apoyo de ingeniería colaborativa

Su diseño sencillo y sus útiles herramientas digitales permiten a los equipos acelerar el tiempo de construcción y aumentar el tiempo de actividad.

Flexibilidad de diseño y aplicación

Obtenga más utilidad en menos espacio con componentes más pequeños y multifunción.
2024-05_production_hall_GettyImages-1187272958.jpg

POWER & SEÑAL

Los conectores plug-and-go aumentan la productividad y reducen el tiempo de inactividad. 

Transfiera energía y señal dentro de todas las áreas de su maquinaria con las resistentes soluciones de conectividad de HARTING. Su diseño speed-to-build y fiabilidad significa un menor coste de mantenimiento durante la larga vida útil de los componentes. 

Do-It-All Han® Modular: 

✓ La capota con cierre y el apantallamientio de 360 grados mantienen alejados los elementos, como el polvo y la climatología 

✓ La carcasa metálica de resistencia industrial soporta vibraciones, golpes y un uso constante 

✓ Permite múltiples tipos y tamaños de conexión dentro de una misma conexión: desde USB a señal CAN, pasando por alimentación y mucho más 

✓ El diseño de conexión rápida acelera los plazos de instalación y mantenimiento en comparación con el cableado fijo 

DATOS

Transfiera grandes cantidades de datos y a velocidades cada vez más rápidas, sin ocupar espacio extra. 

Hoy en día se pide a los equipos de automatización que comuniquen más - de máquina a humano, de máquina a máquina menor superficie física. A diferencia de los conectores antiguos, los componentes de conectividad de transferencia de datos de HARTING ayudan a afrontar los retos de hoy y los requisitos de mañana. 

Next-Gen ix® Industrial: 

✓ Construido pensando en el tamaño  

✓ Compatible con Cat. 6A para velocidades de hasta 1/10 Gbit/s 

✓ Capacidad de alimentación a través de Ethernet (PoE) para una mayor funcionalidad en menos espacio 

✓ 70% más pequeño y 4 veces más rápido que el conector RJ45 

Catálogo Han - conectores rectangulares - conectores Han de tres componentes

Componentes de automatización destacados


istockphoto-1770757858-1024x1024.jpg

Conecte con nuestros expertos

Nuestros ingenieros le esperan


Si tiene preguntas sobre la conectorización o las posibilidades de nuestras soluciones', nuestros expertos están preparados para responderlas.

Póngase en contacto con nuestros ingenieros para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.

Configurador de productos HARTING

Diseñe su próximo conector y descargue la documentación en varios formatos (archivos 3D para CAD, listas de materiales) para facilitar la colaboración y los pedidos.