M12
Los conectores circulares M12 son uno de los tamaños más utilizados para los conectores circulares. El tamaño M12 está disponible en variantes de codificación para todos los suministros esenciales para la industria: potencia, señales y datos. Con protección IP65/67 y empaquetados en una robusta base metálica, proporcionan una terminación totalmente fiable cuando se utilizan en aplicaciones exigentes.
Series destacadas
Señales (codificación A, B), 2 – 12 polos
Datos (codificación D, X), 4 y 8 polos
Potencia (codificación L, S, K) 3 y 4 polos + FE/PE, hasta 16 A / 630 V
Híbrido (codificación Y) 4 + 4 polos para datos y potencia
Filtrar
Productos 0
Relevance
Sin resultados
Puede intentar ajustar la entrada de búsqueda para obtener un resultado.