Conectores circulares métricos
Todos los conectores circulares métricos unen su fijación con tornillos métricos. Todos los conectores circulares tienen forma cilíndrica, lo que presenta otras ventajas con respecto a otras formas de conector y a determinados tipos de aplicaciones. Ofrecen varias clavijas o contactos que transmiten energía eléctrica, señales o datos. Las superficies de contacto de los conectores circulares están codificadas para evitar errores de acoplamiento.
Estos conectores están diseñados para soportar entornos adversos con polvo y fluidos, resistir las vibraciones y proporcionar conexiones fiables. Se utilizan en la automatización industrial, el sector del transporte y los sistemas de seguridad, entre otros. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se requieren frecuentes ciclos de conexión y una larga vida útil es prioritaria.
Los conectores circulares métricos tienen forma cilíndrica, lo que les confiere una mayor relación resistencia-peso en comparación con otras formas de conector.
Su robusta construcción las hace resistentes a daños por impacto, vibraciones y contaminantes ambientales.
Destacan en aplicaciones con frecuentes ciclos de acoplamiento, lo que garantiza su durabilidad a lo largo del tiempo.
Los conectores circulares están diseñados para soportar condiciones extremas como variaciones de temperatura, presión y exposición a la humedad o el polvo.
Su construcción circular les confiere una robustez adicional, por lo que son ideales para sistemas de automatización industrial, aeroespaciales y de defensa.
Existen varios tipos de conectores circulares: DIN, herméticos, Push-Pull, con llave, de señal mixta y micro/nano.
Las opciones híbridas combinan alimentación, señal y datos en un único dispositivo, lo que ofrece flexibilidad para distintas aplicaciones.
La designación "M" en los conectores circulares métricos se refiere al tamaño de la rosca métrica de las tuercas de acoplamiento y los receptáculos de acoplamiento.
Los tipos más comunes son M5 (5 mm de diámetro), M8 (8 mm), M12 (12 mm), M17 (17 mm), M23 (23 mm) y 7/8" conectores.
Pasamuros de panel
Los pasamuros están diseñados para integrarse perfectamente en las paredes de los armarios o en los paneles de control. Proporcionan una conexión fiable y segura entre los componentes internos y externos. Ya se utilicen en armarios de control, máquinas o dispositivos, nuestros pasamuros redondos garantizan un rendimiento robusto y una transmisión eficaz de la señal.
Conectores de placas de circuitos impresos
Los conectores PCB circulares métricos proporcionan una conexión directa entre los PCB de un dispositivo y su entorno. Se eligieron normalmente, cuando la distancia de un dispositivo dentro de PCB y it's vivienda es lo suficientemente cerca, para un montaje directo en PCB. Ofrecemos varias opciones dentro de esta categoría. Estos conectores garantizan un intercambio eficaz de datos, alimentación y señales, y representan una conectividad muy fiable en sus diseños electrónicos.
Conectores de cable y cableados
Los conectores de cables desempeñan un papel crucial en la conexión de cables a dispositivos o armarios de control. Ofrecen una solución versátil para conectar energía, señales o datos. Nuestros conectores de cables están diseñados para ofrecer durabilidad, facilidad de instalación y un rendimiento óptimo.
Cada uno de nuestros conectores está disponible con el cable correspondiente en nuestra eShop. Estas soluciones de montaje de cables plug & play evitan errores de cableado y reducen el tiempo de inactividad. Nuestras soluciones estandarizadas y variantes específicas para cada cliente se adaptan con precisión a sus necesidades individuales.
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras