Categoría de productos:
Operator interfaces

Interfaces de operador


Interfaces de operador

Las interfaces de operador desempeñan un papel importante en la automatización industrial como puente entre los operadores humanos y las máquinas. Las interfaces de operador proporcionan control, supervisión e interacción en las líneas de producción. En HARTING, nos enorgullecemos de desarrollar interfaces de operador robustas e intuitivas que aumentan la productividad y la seguridad. El complemento ideal para sus conectores HARTING.

Todos los modelos están diseñados para su instalación en armarios y se dividen en dos tamaños. El tamaño para un calado de la envoltura con un diámetro de 22,3 mm para aplicaciones en automatización, maquinaria y robótica. También disponible en diámetro de 30,5 mm para aplicaciones de transporte. Además de las interfaces de base de calidad industrial, los usuarios también reciben ahora elementos operativos fiables y robustos de un único proveedor.

Dispositivos operativos y de accionamiento

Interfaces de servicio técnico


Interfaces de operador Interfaces de servicio

Las interfaces de servicio sirven de pasarela para el mantenimiento y el diagnóstico del sistema. Proporcionan a los técnicos información importante que les permite realizar actualizaciones, rectificar averías y garantizar un funcionamiento sin problemas. En HARTING, nuestras interfaces de servicio combinan un diseño robusto con características fáciles de usar para garantizar un servicio eficiente de los sistemas de automatización industrial.

Botones


Los pulsadores están disponibles en diferentes formas, tamaños y colores, y son adecuados para distintas aplicaciones. Los pulsadores de HARTING's proporcionan una respuesta táctil y garantizan un funcionamiento preciso incluso en entornos exigentes. Ya sea para iniciar un proceso, activar una alarma o ajustar parámetros, nuestros pulsadores ofrecen una funcionalidad fiable.

Interfaces de operador Pulsador

Interruptores selectores


Interfaces de operador Interruptor selector

Los interruptores selectores permiten a los operadores elegir entre diferentes modos o ajustes. Estos interruptores ergonómicos aumentan la flexibilidad operativa y permiten transiciones fluidas entre funciones. Los interruptores selectores de HARTING's están fabricados para durar y soportar el desgaste en entornos industriales. Su diseño intuitivo garantiza un funcionamiento eficaz en diversas aplicaciones.

Interruptores con llave


Los interruptores de llave proporcionan un nivel adicional de seguridad para las interfaces de usuario. Estos interruptores requieren una llave autorizada para activar determinadas funciones, lo que impide el acceso no autorizado. Los interruptores de llave de HARTING's son adecuados para aplicaciones críticas. Tanto si se trata de controlar el acceso a máquinas como de proteger procesos sensibles, nuestros interruptores de llave proporcionan seguridad.

Interruptor de llave

Pilotos luminosos


Interfaces de operador Botón piloto

Los botones luminosos desempeñan un papel importante en la comunicación visual. Unos LED luminosos indican el estado de la máquina, por ejemplo, si está en marcha, parada o en modo de avería. Los pulsadores luminosos de HARTING garantizan la visibilidad incluso en condiciones de iluminación difíciles. Su robusto diseño resiste condiciones ambientales adversas y los hace ideales para sistemas de automatización industrial en los que el conocimiento de la situación es fundamental.

Botones de paro de emergencia


La seguridad es primordial en los entornos industriales. Los botones de parada de emergencia proporcionan un mecanismo de apagado inmediato en situaciones críticas. Los robustos botones de parada de emergencia de HARTING's garantizan una respuesta rápida cuando es necesario. Estos botones están situados estratégicamente para facilitar el acceso, lo que permite al operario detener rápidamente los procesos y evitar accidentes.

Interfaces de operador Botón de parada de emergencia

Accesorios


Interfaces de operador Accesorios

Los accesorios complementan los dispositivos operativos y aumentan su funcionalidad. Desde prensaestopas hasta soportes de montaje, HARTING ofrece una amplia gama de accesorios. Estos componentes garantizan una integración perfecta y permiten personalizar la interfaz del operador. Nuestros accesorios están diseñados para resistir las duras condiciones de los entornos industriales y respaldar con fiabilidad sus requisitos de automatización.

Más soluciones y recursos


Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras