Operator Interfaces
La nueva serie de pulsadores, interruptores de parada de emergencia y otros elementos de mando combina el funcionamiento seguro de los dispositivos con un diseño atractivo. Las interfaces de operador constituyen la interfaz entre el humano y la máquina, por lo que deben cumplir las normas más estrictas de seguridad, manejabilidad intuitiva y fiabilidad. Los elementos operativos complementan con acierto las interfaces visualmente atractivas de la serie har-port anterior.
Los dispositivos operativos y de mando están disponibles como:
indicadores luminosos de estado
pulsadores
interruptores con llave
interruptores selectores
interruptores de parada de emergencia.
Todos los modelos están diseñados para su instalación en armarios y se dividen en dos tamaños. La sección con mecanizado con un diámetro de 22,3 mm para aplicaciones en automatización, maquinaria y robótica. También disponible en diámetro de 30,5 mm para aplicaciones de transporte. Además de las interfaces de base de calidad industrial, los usuarios también reciben ahora elementos operativos fiables y robustos de un único proveedor.
Más
Jonas Diekmann
Posición: Technical editor
- Departamento: Global Product Management
- Empresa: HARTING Electronics GmbH