Escalabilidad sencilla y segura de la energía de la red

Una infraestructura eficiente y fiable requiere que la energía se distribuya de forma óptima. Las soluciones de HARTING pueden ayudar a simplificar y garantizar la escalabilidad de la red.


HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

La aplicación consecuente de la All Electric Society (AES) exige altos niveles de corriente y tensión en los espacios más reducidos. La infraestructura de red correspondiente debe diseñarse de manera que la energía pueda conectarse, regularse y controlarse de forma óptima.

Los materiales de alta calidad garantizan una mayor vida útil


Las ventajas de las soluciones plug & play frente al cableado rígido se hacen evidentes cuando se conecta un centro de datos a la red de transmisión: el tiempo de instalación se reduce, por ejemplo, si al menos partes de la transición desde la red de alta tensión de 110 kV a la zona de baja tensión dentro del centro de datos (400 V/230 V) se diseñan utilizando conjuntos de cables con conectores plug.

El serie son soluciones ideales para la salida del transformador. Permiten una transmisión de hasta 3,6 kV/1400A (AC/DC, las carcasas están libres de descargas parciales) y garantizan una protección eficaz contra la entrada de polvo y humedad (hasta IP69K) en zonas exteriores.

Los componentes de la interfaz están diseñados para ser tan robustos que la transmisión de energía entre generadores, convertidores y transformadores se mantenga estable a largo plazo.

Han® HPR Single Pole con 25 opciones de codificación diferentes

Han® HPR Single Pole con 25 opciones de codificación diferentes

Cables premontados para reducir el tiempo de instalación


En el interior, el Automatic Transformer Switch (ATS) garantiza un suministro eléctrico seguro a los dispositivos posteriores del centro de datos. Difícilmente encontrará una solución mejor que el - 250A a 800A - para conectar el transformador a los dispositivos de los niveles de tensión más bajos.

Con los polos individuales, los cables pueden preensamblarse antes de la instalación, lo que permite montar rápidamente la infraestructura de suministro eléctrico del centro de datos. Las carcasas están equipadas con tornillos de fijación que impiden la conexión o la desconexión involuntaria.

En el extremo con tensión, los single poles disponen de una protección de contacto completa para garantizar que no haya riesgo de descarga eléctrica durante una desconexión, por ejemplo. En general, la terminación crimpada es ideal para una calidad de conexión constante, porque los procesos son repetibles de la forma más precisa.

Con un transformer switch, esto es especialmente relevante en el lado del cable. También se pueden utilizar otros tipos de conexión, como la terminación atornillada o los terminales de cable, en el lado de fijación.

Han® HPR Single Pole para conectar el Automatic Transformer Switch (ATS)

Cables premontados para reducir el tiempo de instalación


En el interior, el Automatic Transformer Switch (ATS) garantiza un suministro eléctrico seguro a los dispositivos posteriores del centro de datos. Difícilmente encontrará una solución mejor que el - 250A a 800A - para conectar el transformador a los dispositivos de los niveles de tensión más bajos.

Con los polos individuales, los cables pueden preensamblarse antes de la instalación, lo que permite montar rápidamente la infraestructura de suministro eléctrico del centro de datos. Las carcasas están equipadas con tornillos de fijación que impiden la conexión o la desconexión involuntaria.

En el extremo con tensión, los single poles disponen de una protección de contacto completa para garantizar que no haya riesgo de descarga eléctrica durante una desconexión, por ejemplo. En general, la terminación crimpada es ideal para una calidad de conexión constante, porque los procesos son repetibles de la forma más precisa.

Con un transformer switch, esto es especialmente relevante en el lado del cable. También se pueden utilizar otros tipos de conexión, como la terminación atornillada o los terminales de cable, en el lado de fijación.

Han® HPR Single Pole para conectar el Automatic Transformer Switch (ATS)

Postes simples Han® HPR son una mejor alternativa para el automatic transfer switch (ATS), ya que el cableado requiere mano de obra especializada para cada intervención.
Los single poles reducen el esfuerzo de instalación y aumentan la flexibilidad, ayudando a los operadores de centros de datos a hacer frente a la escasez de personal y trabajadores cualificados.

Sus ventajas de un vistazo:


  • Aceleración de la creación de infraestructuras energéticas gracias a la solución plug & play y a los cables premontados

  • Mayor vida útil gracias a las capotas y carcasas metálicas estándar Han® HPR para entornos adversos.

  • Ahorros de costes gracias al mínimo inventario necesario basado en un sistema de codificación eficaz

  • Peso de manipulación reducido por lo que ahora se pueden conectar cables individuales con los polos individuales