Categoría de productos:
Battery connectors

Conectores de la batería

El uso sostenible de las energías renovables sólo puede lograrse mediante módulos de almacenamiento de energía que permitan una utilización diferida en el tiempo y en función de la demanda. El uso de conectores y conjuntos de cables probados previamente acelera la instalación de sistemas de almacenamiento de energía.


Conectores de la batería

El uso sostenible de las energías renovables no puede lograrse sin instalaciones de almacenamiento de energía y/o medios de almacenamiento, dada la volátil generación de electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Los grandes sistemas de almacenamiento en baterías permiten desacoplar la generación y el consumo de electricidad verde. Cuanta más electricidad procedente de energías renovables pueda alimentar la red en distintos momentos y en función de la demanda, menos gas habrá que convertir en electricidad.

HARTING ofrece conectores de batería y cableados probados y personalizados para diferentes requisitos de aplicación y entornos de instalación, como:


Requisitos de montaje

  • Conectores de batería unipolares para montaje frontal

  • Conectores de conexión para "acoplamiento ciego" en la parte trasera o interconexiones de batería

Rendimiento necesario

  • Conectores de alimentación dedicados de 120 A a 4000 A

  • Conectores modulares para transmitir potencia, señal, datos e incluso aire comprimido

Los conectores modulares permiten la "conexión ciega"


Los conectores industriales pueden facilitar la creación eficiente de centrales de energía y sistemas de almacenamiento de potencia o transmisión de electricidad. Una de las ventajas de estos conectores es que se pueden cambiar rápidamente al realizar trabajos de mantenimiento, por ejemplo en equipos de medición.

Sin embargo, los conectores no siempre son fáciles de usar en sistemas de energía, sobre todo si están en lugares ocultos o de difícil acceso. Para este tipo de entornos, HARTING ha desarrollado accesorios que guían ambos lados del conector hasta la posición correcta y permiten una conexión "ciega" o "automática".

Los conectores modulares también ofrecen la posibilidad de combinar distintos conectores en una sola interfaz. Esto permite a los usuarios transmitir energía por un lado y recoger datos de las baterías por otro. Las posibilidades de combinación casi infinitas con más de 100 módulos de conectores de Han-Modular®, el estándar del mercado de conectores modulares, proporcionan una gran flexibilidad y viabilidad de futuro.


El bastidor de conexión Han-Modular® permite la conexión ciega sin contacto visible

El bastidor de conexión Han-Modular® permite la conexión ciega sin contacto visible

Conectores de batería unipolares para montaje frontal


Teaser-Datencenter-Han-S-Energiespeicher.webp

El conector Han® S: el rojo representa el polo positivo y el negro el polo negativo.

Han® S es el primer conector especial para baterías de alta corriente que cumple las normas UL pertinentes y para sistemas estacionarios de almacenamiento de energía. Entre otros, cumple los requisitos de la norma UL 4128 para conectores en aplicaciones de sistemas de baterías electroquímicas, la norma UL 1973 para baterías en aplicaciones estacionarias, para suministro de potencia de emergencia para vehículos y en aplicaciones de ferrocarril ligero, y la norma UL 9540 para sistemas de almacenamiento de energía y accesorios.

Esta base compacta y flexible puede admitir contactos para corrientes hasta 200 A y 1500 V. Las bases montadas a empotrar en esta serie pueden girar 360 grados de forma flexible. El bloqueo conjunto de las bases macho y hembra es intuitivo.

Reducción de los costes operativos con cables de batería premontados y probados


La ventaja de los cables premontados es que permiten una puesta en servicio inicial rápida y sencilla. Otra ventaja para el cliente que aporta esta solución Plug & Play es que no se producen costes derivados de herramientas, almacenamiento o mano de obra ; en consecuencia, el coste total de los materiales de explotación se reduce. Los conjuntos se prueban al 100% de acuerdo con los altos estándares de calidad de HARTING's.

Los cables son resistentes a las altas y bajas temperaturas, la radiación ultravioleta, el ozono y los ácidos.

ext-pdf.svg
Cableado Han® S 200
474,8 kB
Armario modular de almacenamiento con baterías con soluciones de cableado.

Armario modular de almacenamiento con baterías con soluciones de cableado.

Industrias & Soluciones


Buenas prácticas


Seminarios web


Noticias & Eventos


Datos de ingeniería & Servicios


Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.

Iconos de datos de ingeniería

Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:

Más

  • Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características

  • Selectores de productos con varios atributos

  • Paquetes de datos individuales

  • Configuración y personalización

  • Notas individuales y deratings

  • Servicio gratuito de muestras