Categoría de productos:
Battery connectors

¿Qué son los conectores (de polo) de batería?


Los conectores de baterías son componentes eléctricos que aceleran la conexión de módulos de almacenamiento para formar sistemas de almacenamiento de energía (ESS) más completos. En caso necesario, las conexiones entre las unidades también se pueden volver a desconectar rápidamente. Las carcasas están diseñadas de forma que los polos positivo y negativo puedan distinguirse de forma fiable por el color (por ejemplo, rojo/negro, naranja/negro). Las soluciones en las que las carcasas se pueden girar 360 grados cuando están conectadas son útiles para que los tramos de cable entre las baterías individuales en el armario de almacenamiento sigan siendo flexibles.

¿Qué tipos de conectores de batería existen?


  • Conectores de batería acodados para corrientes más altas (aprox. de 100 a 450 A) que se pueden girar 360 grados incluso cuando están conectados

  • Contactos de tornillo recto o de regleta (a menudo en carcasa redonda) para la conexión frontal de los módulos de almacenamiento (todos los tamaños)

  • Terminales de conexión a regleta para la conexión posterior de módulos de almacenamiento de baterías a barras colectoras

  • Terminales de cuchilla bipolares (de metralla) para sistemas con menor corriente

¿Cómo funcionan los conectores de las baterías?


Con los conectores en ángulo recto más potentes y los contactos de clavija recta de la carcasa complementaria en el lado del dispositivo, los contactos están diseñados para ser seguros al tacto y tienen un contorno de tornillo con rosca M8 para fijarlos a los módulos de batería.

El contacto hembra se engastan en el cable, se enchufa en la capota, que se acopla con el conector macho y se bloquea. La carcasa del terminal positivo puede ser roja, marrón, naranja o de colores mixtos, mientras que la variante del terminal negativo suele ser negra o azul. Además, ambos lados están codificados mecánicamente para evitar una inserción incorrecta.

Los conectores para la conexión trasera de módulos de almacenamiento de baterías a una barra colectora facilitan la integración de los módulos de baterías en sistemas de almacenamiento de energía más grandes. Los conectores codificados a prueba de errores son adecuados para tensiones de sistema de DC de hasta 1.500V y deben conectarse a la red de distribución situada en la parte trasera de las unidades de almacenamiento.

¿Quién utiliza conectores de batería y dónde?


Los conectores de almacenamiento de baterías son adecuados para la construcción de sistemas de almacenamiento en el contexto de sistemas de alimentación ininterrumpida para plantas industriales, así como para una amplia gama de aplicaciones en la generación y almacenamiento de energías renovables: armarios de almacenamiento de energía, sistemas fotovoltaicos, inversores refrigerados por agua y mucho más.

Los operadores de unidades de almacenamiento más grandes pueden utilizar sus módulos de almacenamiento de baterías a partir de un nivel de potencia adecuado. Cada sistema de almacenamiento modular o armario de almacenamiento contiene un módulo de gestión de baterías. Estas unidades también deben conectarse para formar una línea de control. También en este caso pueden gestionarse cadenas de baterías completas mediante la carcasa de montaje en mamparo que incluye un contacto de barra colectora. Los sistemas descentralizados de gestión de baterías transmiten mensajes de estado al controlador del sistema de nivel superior.

¿Cuáles son las ventajas de los conectores de almacenamiento en batería?


Los conectores para baterías se caracterizan por su diseño compacto y su gran capacidad de transporte de corriente.

  • Conexión rápida: conexión directa de los módulos de baterías a la regleta del bastidor (acorta el tiempo de instalación y puesta en marcha)

  • Instalación segura: los conectores de la batería son seguros al tacto incluso cuando no están conectados (no se necesitan técnicos especialmente cualificados)

  • Amplia gama de aplicaciones: el diseño modular permite diferentes intensidades de corriente

  • Sistema deslizante con interfaz integrada: no requiere cableado durante la instalación

  • Reducción de los plazos de mantenimiento &

  • Los conectores más sofisticados pueden girar 360°, incluso cuando están acoplados*

Aviso: Esta característica garantiza una flexibilidad que puede resultar rentable. Si una célula de un módulo de almacenamiento pierde rendimiento, puede desconectarse y sustituirse a través del sistema de gestión correspondiente. Las interfaces de los módulos vecinos se apartan cuando se bloquean para crear espacio para su sustitución. No es necesario interrumpir las funciones de almacenamiento de los módulos no afectados.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir?


Deben respetarse los niveles de tensión y corriente del sistema de almacenamiento de energía previsto y de sus módulos individuales.

Para aplicaciones en el sector ferroviario, debe garantizarse el cumplimiento de las normas ferroviarias pertinentes, especialmente en lo que respecta a la seguridad contra golpes y vibraciones (DIN EN 61373). Para aplicaciones en el sector de la e-movilidad, consulte SAE/USCAR-2 item 5.4.6 class V2 para el requisito de choque y vibración.

Para una seguridad óptima del operador, también es esencial utilizar únicamente conectores de batería con contactos a prueba de contacto.