Producto
13 de noviembre de 2023
5 minutos

Nuevas soluciones de conectividad para entornos adversos


Los asistentes a la feria SPS 2023 podrán ver cómo la conectividad de HARTING se puede usar de modo fácil y seguro incluso en entornos adversos. Además de la ampliación de la gama de HARTING de carcasas de acero inoxidable de la serie Han-INOX®, el grupo tecnológico presentará la nueva variante IP65/67 del marco de anclaje Han® para conexiones seguras sin contacto visual. La gama IP67 se completa con el nuevo switch Ethernet IP67 SPE para la transmisión segura de datos en entornos difíciles.
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Las carcasas de acero inoxidable Han-INOX® protegen contra la corrosión y las sustancias agresivas


Ahora, la serie de conectores Han-INOX®, que incluye bases de acero inoxidable, está enteramente disponible en el formato Han® B. Las correspondientes bases y capotas a empotrar, con entrada de cable superior o lateral y con cubierta de protección, están disponibles en los tamaños Han® 6 B hasta 24 B.

El uso de Han-INOX® es sostenible: gracias a la durabilidad del material de la base, los conectores pueden soportar fiablemente condiciones de funcionamiento difíciles y adversas. Las dimensiones de instalación de los tamaños Han® B y Han® 3 A establecidos facilita la modernización de instalaciones con los conectores industriales más robustos.

Gracias a la absoluta compatibilidad con los portacontactos de las series Han® y Han-Modular®, los usuarios pueden mantener la flexibilidad necesaria para, por ejemplo, hacer combinaciones con módulos de máquina existentes. Han-INOX® está concebido, por ejemplo, para aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas y para sectores que usan máquinas de embalaje.

Asimismo, los conectores de acero inoxidable están muy demandados en el sector de la energía. Además, aportan grandes ventajas en ámbitos donde se utilizan tecnologías de nueva generación a base de hidrógeno. La serie también ofrece soluciones elegantes para trasladar máquinas más grandes de entornos industriales "típicos" a condiciones ambientales más duras y exigentes.

Han-INOX.jpg

Capota y base de acero inoxidable Han-INOX®

Las ventajas de un vistazo:


  • Capotas, bases, enclavamientos y racores de acero inoxidable

  • Resistentes a la corrosión y la intemperie

  • Resistentes a las sustancias químicas y detergentes corrosivos

  • Larga vida útil

  • Compatibles con conectores estándar existentes de los tamaños Han® B y Han® 3 A

Bastidor Han® con protección IP65/67 para conexiones flexibles de máquinas


HARTING ha añadido a su gama de bastidores, soluciones con protección IP65/67 en los tamaños estándar para conectores industriales (de 6B a 24B). Estas soluciones permiten acoplar, automáticamente y sin usar herramientas, tanto módulos de máquina como herramientas. Se puede prescindir de un proceso de enchufe o incluso de un cableado duro que incluya cables con la opción de "acoplamiento ciego".

El lado flotante del bastidor, junto con una serie de elementos de guía, proporciona la flexibilidad y seguridad necesarias durante el proceso de enchufe. Una vez acopladas, las dos mitades de la base forman una interfaz.

Este bastidor de acoplamiento puede compensar un desplazamiento lateral de 1 mm, mientras que ofrece un espacio de 1,5 mm para acoplar con seguridad en la dirección axial. Tras la ejecución, se obtiene una conexión con protección IP65/67 entre las juntas de ambos lados. Los bastidores de acoplamiento IP65/67 se pueden usar de manera flexible con monobloques Han® y módulos Han-Modular®.

Se logra la protección completa e integral en las interfaces con bases para montaje trasero.

Las ventajas de un vistazo:


  • Menores costes de producción e instalación gracias a la opción de "acoplamiento ciego"

  • Los contactos seguros al tacto agilizan la instalación y la hacen más fácil

  • Gran fiabilidad gracias a la clase de protección IP65/67

Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

El bastidor IP65/67 permite conectar módulos de máquina de forma automática y fácil incluso en entornos con condiciones ambientales adversas y exigentes.

Han-B-IP67-Dockingframe-for-battery-charging.jpg

Han® B IP 67 Marco de acoplamiento para carga de baterías móviles

2COL Ha-VIS eCon Ethernet Switches para robusto Single Pair Ethernet (SPE)


HARTING ha lanzado el Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un switch Single Pair Ethernet (SPE) con protección IP67. La robusta base de metal soporta las condiciones de los entornos adversos al aire libre (comprobada para vehículos ferroviarios según EN 50155) y permite la comunicación segura de datos incluso en interiores industriales desafiantes y exigentes.

La transmisión está protegida contra los impactos y las vibraciones y funciona en un amplio rango de temperaturas (desde -40 hasta +70 °C). El switch es extremadamente compacto (191 x 60 x 42 mm), tiene ocho puertos y está disponible en dos versiones:

  1. El eCon 4017GBT-BXT tiene un enlace de subida Gigabit con la red Ethernet (con codificación M12 X) e integra hasta siete dispositivos 7 SPE a través de 100BaseT1.

  2. El eCon 4035GBT-BXT tiene un uplink Gigabit e incorpora cinco puertos 100BaseT1 y dos puertos 1000BaseT1 como interfaces SPE.

Los switches Ha-VIS eCon 4000 M12T1 son ideales para el uso en vehículos ferroviarios, vehículos en general y autómatas. Protegen la transmisión de datos por Ethernet en zonas con condiciones ambientales adversas, por ejemplo en líneas de producción, zonas de control de calidad mediante cámaras, sistemas de información para pasajeros y conductores y sistemas de vídeo-vigilancia y venta de billetes.

SPE-IP67-Ethernet-Switch.jpg

Switch Ha-VIS eCon 4000 SPE con siete puertos M12 T1 para la integración de dispositivos terminales SPE en zonas con condiciones ambientales adversas y difíciles.

Las ventajas de un vistazo:


  • Válidos para el futuro gracias a la integración de Single Pair Ethernet (SPE) en redes industriales

  • Transmisión de datos fiable gracias a una alta resistencia a los impactos y las vibraciones y a un amplio rango de temperaturas

  • Vida útil más larga, ya que las unidades están protegidas contra la penetración de polvo y las inmersiones momentáneas (IP67)

Avatar - masculino

Dirk Teiwes

Posición: Teamleader Heavy Duty Connectors

  • Departamento: PM Heavy Duty Connectors
  • Empresa: HARTING Technology Group

Noticias relacionadas