preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artikelnummer: 20 82 101 0012
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Artikelnummer: 20 82 101 0012
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Gehäusebaureihe | RJ45 |
Komponente | Steckverbinder |
Beschreibung | RJ45 |
Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kodierung | RJ45 |
Vorherige
Nächste