preLink M12 Steckermodul 8-polig
Artikelnummer: 20 82 006 1218
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
preLink M12 Steckermodul 8-polig
Artikelnummer: 20 82 006 1218
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Steckverbindereinsatz |
Beschreibung | gerade |
Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kodierung | X-Kodierung |
Hinweise | Abschlussblock bitte separat bestellen. |
Einschraubgehäuse bitte separat bestellen. | |
Hinweise | Nur für Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gbit geeignet |
Vorherige
Nächste