ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
Artikelnummer: 33 48 314 7412 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 10m
Artikelnummer: 33 48 314 7412 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Show details |
Steckverbinder 2 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Typ A | |
umspritzt | |
IDC-Schneidklemmanschluss | |
Steckverbinder 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Kontaktanzahl | 10 |
Vorherige
Nächste