ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
Artikelnummer: 33 48 314 7819 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
Artikelnummer: 33 48 314 7819 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol overm black Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Typ A | |
umspritzt | |
IDC-Schneidklemmanschluss | |
Steckverbinder 2 | HARTING DualBoot RJ45 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | bahntauglich |
Merkmale | elektronenstrahlvernetzt Comp 752 |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Kontaktanzahl | 8 |
Vorherige
Nächste