ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
Artikelnummer: 33 48 060 6830 004
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.4m
Artikelnummer: 33 48 060 6830 004
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Steckverbinder 2 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 0,4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 28/7 |
Anschlussart | Lötanschluss |
Kodierung | Typ A |
Vorherige
Nächste