ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
Artikelnummer: 33 48 010 1819 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 5.0m
Artikelnummer: 33 48 010 1819 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING ix Industrial® |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Steckverbinder 2 | HARTING ix Industrial® Typ A |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | bahntauglich |
Merkmale | elektronenstrahlvernetzt Comp 752 |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Anschlussart | IDC-Schneidklemmanschluss |
Kodierung | Typ A |
Vorherige
Nächste