PP FO CAB-ASSY-40M-2xPP Metal LCD SM OV
Artikelnummer: 33 58 231 0400 026
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP FO CAB-ASSY-40M-2xPP Metal LCD SM OV
Artikelnummer: 33 58 231 0400 026
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabellänge | 40 m |
---|---|
Adernaufbau | 9 / 125 µm |
Vorherige
Nächste