Keystone Verteilerfeld, bestückt
Artikelnummer: 20 82 405 0001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Keystone Verteilerfeld, bestückt
Artikelnummer: 20 82 405 0001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Komponente | Verteilerfeld |
Baugröße | Keystone-Version |
---|---|
Befestigung | in 19“ Schränken oder Rahmen nach IEC/DIN EN 60 297-3-100 (DIN 41 494-1) |
Lieferumfang | 24 preLink® RJ45 Keystone Buchsen |
24 Abschlussblöcke für AWG 22 / 23 | |
24 Kabelbinder |
Vorherige
Nächste