FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5,100m
Artikelnummer: 33 04 211 1000 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5,100m
Artikelnummer: 33 04 211 1000 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | expBeam plug 2CH MM Show details |
Steckverbinder 2 | expBeam plug 2CH MM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Expanded beam |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Expanded beam |
Steckverbinder 2 | Expanded beam |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabelbeschreibung | Multimode |
Kabellänge | 100 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 2 |
Faserntyp | 2G50/125 OM3 |
Vorherige
Nächste