FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
Artikelnummer: 33 04 411 0010 026
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 1,0m
Artikelnummer: 33 04 411 0010 026
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | expBeam BHSQ 4CH SM Show details |
Steckverbinder 2 | LCdx SM Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Expanded beam |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Expanded beam 4 Kanäle |
Steckverbinder 2 | 2x LC duplex |
Kabeltyp | LWL-Kabel |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Fasern | 4 |
Faserntyp | 2x 2E9/125 G657.A1 |
Vorherige
Nächste