Steckverbinder für Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelte Steckverbinder und Kabelkonfektionen sind die perfekte Lösung für Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen, in denen schnelle Reinigungszyklen und schnelle Anlageninstallationen erforderlich sind.
Die Anforderungen an Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind hoch. Es ist von entscheidender Bedeutung, Verunreinigungen durch Lebensmittelrückstände auf Bauteilen wie Motoren und Steckern zu vermeiden. Dies wird durch regelmäßige Hochdruckreinigungszyklen und ätzende Reinigungschemikalien erreicht. Um eine Anlage resistent gegen diese Art von Reinigung zu machen, müssen ihre Bestandteile bestimmte Bedingungen erfüllen.
Andererseits müssen Lebensmittel- und Getränkeherstellungsanlagen flexibel sein. Die Werkzeuge müssen häufig gewechselt werden, um die Linie von einem Produkt auf das nächste umzustellen. Im Falle eines Stillstandes müssen defekte Komponenten schnell ersetzt werden.
HARTING bietet Steckverbinder für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie an, die zuverlässig gegen Strahlwasser und aggressive Reinigungsmittel sind. Kunden können zwischen Steckverbindern und Kabelkonfektionen wählen, je nach dem:
Hochleistungs-Kunststoffsteckverbinder, wie die Han® F+B Steckverbinderserie
Steckverbinder aus Edelstahl, wie z. B. die Steckverbinderserie Han® INOX
Die perfekte Passform für eine Umgebung mit hohen Standards
Die vorkonfektionierte Han® F+B Systemverkabelung, die als bereits vollständig geprüfte Baugruppe beim Kunden ankommt, kann einfach als Plug & play-Lösung angeschlossen werden. Dies vereinfacht die Installation, spart Zeit und verhindert Fehler beim Einbau. Somit werden Kosten gesenkt und Ausfallzeiten minimiert.
Die hybride Systemverkabelung von F+B führt alle drei industriellen Lebensadern (Daten, Signal und Energie) in einem Kabel und sorgt so als Einkabelsystem für eine Reduzierung der Schnittstellen auf ein Minimum. Der Steuerungsbereich ermöglicht bis zu 10A und 250V, im Leistungsbereich wird eine Stromtragfähigkeit von bis zu 20A und ein Spannungsbereich bis zu 400V abgedeckt. Darüber hinaus ermöglicht die Feldbusintegration (CAT5e) Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. Diese Verkabelungslösung erreicht im gesteckten Zustand die Schutzklasse IP69.
Neben der Han® F+B Hybridvariante für Daten, Signale und Energie bietet HARTING diese Verkabelungslösung auch mit 17D-Kontaktträgern für die Energie- und Signalübertragung an. Diese Variante ist die Kombination aus Han® F+B Gehäuse und den bekannten Han® D Kontakten, welche eine Stromtragfähigkeit bis zu 10 A bei 400 V ermöglichen.
Ein weiteres Merkmal des Han® F+B Kabels ist seine Ecolab®-Zulassung, die seine Beständigkeit gegen hochaggressive Reinigungsmittel bescheinigt. Die Han® F+B Systemverkabelung gewährleistet höchste Sicherheit - alle Konfektionen werden zu 100% geprüft, um hohe Qualitätsstandards zu garantieren.
Branchen & Lösungen
Best Practices
Web-Seminare
News & Events
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice